TPS79328EVM
TPS79328 評価モジュール
TPS79328EVM
概要
The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device has been configured to provide 1.5-V output, and the TPS79328DBV provides a 2.8-V output. The board's small size and side clips facilitate attaching it to other PCBs as a power module. The board has additional passive components that can be configured to test other SOT-23 packaged regulators with the same pin-out.
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS79301EVM TPS79328EVM LDO Linear Regulator Evaluation Module (Rev. A) | 2002年 6月 3日 | |||
データシート | TPS793 Low-Noise, High PSRR, RF, 200mA Low-Dropout Linear Regulators in NanoStar™ Wafer Chip Scale and SOT-23 データシート (Rev. N) | PDF | HTML | 2025年 1月 28日 | |||
データシート | TPS793:低ノイズ、高 PSRR、RF 対応、200mA 出力の低ドロップアウト リニア レギュレータ、NanoStar™ ウェハー チップ スケールおよび SOT-23 パッケージ データシート (Rev. M 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2025年 1月 6日 | |
証明書 | TPS79328EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |