TPS722
- 出力電流50mAのLDO
- 固定出力電圧製品(1.5V,1.6V,1.8V)と可変出力電 圧製品をラインアップ
- 低入力電圧まで動作可能(最低動作電圧1.8 V)
- 0.1µFの小型出力コンデンサで動作
- 50mA時に50mVの低ドロップアウト電圧
- シャットダウン時の自己消費電流1µA以下
- 過熱保護
- 過電流保護
- 5ピンSOT-23(DBV)パッケージ
- APPLICATIONS
- 携帯型通信機器
- 電池駆動機器
- PCMCIA カード
- PDA
- モデム
- バーコードリーダー
- バックアップ電源
- スイッチング電源のリップルフィルター
- インターネット・オーディオ機器
TPS722xxファミリーのLDOにはDSPやマイクロコントロー ラへの電源供給に一般的な電圧での固定出力電圧の製品と 1.22Vから2.5Vの範囲で設定できる可変出力電圧製品が有りま す。これらのレギュレータは電池駆動の携帯機器からPCの周 辺機器まで、幅広い様々なアプリケーションに渡って使用する ことができます。本ファミリー製品は広い入力電圧範囲(1.8V から5.5V)において低いドロップアウト電圧(全負荷時で50mV) で動作します。
この結果、最低動作入力電圧が2.5V以上必要な他の多くのレ ギュレータに対して、本製品は2セルの単4電池から直接駆動 することが可能です。また、標準的な自己消費電流(グランド 電流)は低く、標準動作時には85µAで、シャットダウン時には 1µAとなります。これらのレギュレータは高効率に動作させる ことができるので電池駆動でのアプリケーションにおいて、製 品の稼働時間を延ばすことができます。
類似のLDOレギュレータでは安定動作のために1µF以上のコン デンサを必要とします。しかしながら、本レギュレータは内部 位相補償の使用によりわずか0.1µFの出力コンデンサでも全入 力電圧範囲、全負荷電流範囲で制御ループを安定させています。 この容量のセラミックコンデンサは相対的に安価であり、基板 占有面積も小さな製品が有ります。
本レギュレータ・ファミリーは基板占有面積の小ささと最少 入力電圧1.8Vにより、特に携帯機器アプリケーションの電源に 最適です。既製の単4型電池の使用が可能なことからシステム の設計を容易にし、かつ部品コストを低減させます。更には、 本製品は高い入力電圧が必要なレギュレータが使用された場合 よりも高効率となります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源
The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.
TPS76933EVM-127 — TPS76933 5V 入力、3.3V 出力の電源向け、SOT-23 封止、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS76933EVM-127 評価基板 (EVM) を採用すると、5V 入力から 3.3V 出力への安定化を行うアプリケーションで、SOT-23 封止の LDO である TPS76933 を使用して評価するための使いやすいレイアウトを入手できます。この評価基板 (EVM) は、入力コンデンサと出力コンデンサを搭載しています。
TPS79328EVM — TPS79328 評価モジュール
The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 温度および光センサ・リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。