TIDM-RF430FRLSENSE

RF430FRL152H NFC 温度および光センサ・リファレンス・デザイン

TIDM-RF430FRLSENSE

設計ファイル

概要

This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder.  Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device.  This reference design can be operated with a battery for data logging into FRAM or without a battery utilizing energy harvested from the RF field.

特長
  • NFC type 5(ISO 15693) Transponder Platform
  • Operates with power from RF field or 1.5V battery to enable sensor measurements
  • 2kB user programmable FRAM memory for data logging and/or application code
  • Boosterpack headers available to interface additional sensors or MCU
  • On board antenna or options for custom external antenna
  • This design has been tested and  includes an application report, schematic/PCB design files and software(https://www.ti.com/jp/lit/zip/slac692)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDREX0.PDF (88 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREX1.PDF (200 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREX2.ZIP (119 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAB9.ZIP (201 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA93062 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル・シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS722イネーブル搭載、50mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS773リセットとディレイ機能搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

RF430FRL152HNFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイスと 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

RF430FRL153HNFC ISO15693 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

RF430FRL154HNFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイス搭載、センサ トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AUC1G04シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード・インバータ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXB01022 ビット、双方向、電圧レベル・シフタ、自動方向検出機能および±15 kV ESD 保護付き

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G1253 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 センサ・トランスポンダ評価基板

 

RF430FRL152HEVM 評価基板は、ISO 15693 との互換性がある RF430FRL15xH NFC センサ トランスポンダの機能や性能の評価に必要なすべての機能を搭載した自己完結型開発プラットフォームです。評価ボードの電源として、バッテリや USB のほか、付近にある NFC 対応リーダーやスマートフォンが発する電波からのエナジー ハーベストを活用することもできます。ROM 内の組込みアプリケーション コードは RF 通信とセンサ データの読み取りを管理し、デバイス構成にきわめて高いフレキシビリティを提供します。サンプリング (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 2018年 7月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ