RF430FRL154H
- ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 (Mode 1) Compliant RF Interface
- Power Supply System With Either Battery or 13.56-MHz H-Field Supply
- 14-Bit Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter (ADC)
- Internal Temperature Sensor
- Resistive Sensor Bias Interface
- CRC16 CCITT Generator
- MSP430 Mixed-Signal Microcontroller
- 2KB of FRAM
- 4KB of SRAM
- 8KB of ROM
- Supply Voltage Range: 1.45 V to 1.65 V
- Low Power Consumption
- Active Mode (AM): 140 µA/MHz (1.5 V)
- Standby Mode (LPM3): 16 µA
- 16-Bit RISC Architecture
- Up to 2-MHz CPU System Clock
- Compact Clock System
- 4-MHz High-Frequency Clock
- 256-kHz Internal Low-Frequency Clock Source
- External Clock Input
- 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
- LV Port Logic
- VOL Lower Than 0.15 V at 400 µA
- VOH Higher Than (VDDB – 0.15 V) at 400 µA
- Timer_A PWM Signal Available on All Ports
- eUSCI_B Module Supports 3-Wire and 4-Wire SPI and I2C
- 32-Bit Watchdog Timer (WDT_A)
- ROM Development Mode (Map ROM Addresses to SRAM to Enable Firmware Development)
- Full 4-Wire JTAG Debug Interface
- For Complete Module Descriptions, See the RF430FRL15xH Family Technical Reference Manual (SLAU506)
- For Application Operation and Programming, See the RF430FRL15xH Firmware User's Guide (SLAU603)
The RF430FRL15xH device is a 13.56-MHz transponder chip with a programmable 16-bit MSP430 low-power microcontroller. The device features embedded universal FRAM nonvolatile memory for storage of program code or user data such as calibration and measurement data. The RF430FRL15xH supports communication, parameter setting, and configuration through the ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 compliant RFID interface and the SPI or I2C interface. Sensor measurements are supported by the internal temperature sensor and the onboard 14-bit sigma-delta analog-to-digital converter (ADC), and digital sensors can be connected through SPI or I2C.
The RF430FRL15xH device is optimized for operation in fully passive (battery-less) or single-cell battery-powered (semi-active) mode to achieve extended battery life in portable and wireless sensing applications. FRAM is a nonvolatile memory that combines the speed, flexibility, and endurance of SRAM with the stability and reliability of flash, all at lower total power consumption.

TI からの限定的な設計サポートが利用可能
この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 センサ トランスポンダ評価基板
RF430FRL152HEVM 評価基板は、ISO 15693 との互換性がある RF430FRL15xH NFC センサ トランスポンダの機能や性能の評価に必要なすべての機能を搭載した自己完結型開発プラットフォームです。評価ボードの電源として、バッテリや USB のほか、付近にある NFC 対応リーダーやスマートフォンが発する電波からのエナジー ハーベストを活用することもできます。ROM 内の組込みアプリケーション コードは RF 通信とセンサ データの読み取りを管理し、デバイス構成にきわめて高いフレキシビリティを提供します。サンプリング (...)
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 温度および光センサ・リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。