データシート
TXB0102
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
- V CC 絶縁機能:どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
- V CCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- 低消費電力、最大 I CC 4µA
- I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- A ポート
- 2500V、人体モデル (A114-B)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート
- 15kV、人体モデル (A114-B)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート
TXB0102 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 2 ビット非反転トランスレータです。A ポートは V CCA に追従するように設計されています。V CCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは V CCB に追従するように設計されています。V CCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。V CCA が V CCB を上回ることはできません。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
このデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。I off 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ 技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 温度および光センサ・リファレンス・デザイン
This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder. Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device. This reference design can be (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス・デザイン
The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点