TPS76933EVM-127
TPS76933 5V 入力、3.3V 出力の電源向け、SOT-23 封止、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS76933EVM-127
概要
TPS76933EVM-127 評価基板 (EVM) を採用すると、5V 入力から 3.3V 出力への安定化を行うアプリケーションで、SOT-23 封止の LDO である TPS76933 を使用して評価するための使いやすいレイアウトを入手できます。この評価基板 (EVM) は、入力コンデンサと出力コンデンサを搭載しています。
特長
同一サイズで、TO-220 パッケージ採用。低消費電力デジタル信号プロセッサ (DSP) である TMS320C54x のコア電源電圧供給用の電源設計を簡素化できます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2