ADS5231EVM

ADS5231 デュアルチャネル、12 ビット、40MSPS、A/D コンバータの評価基板

ADS5231EVM

購入

概要

ADS5231EVM は、複数の CMOS 出力採用、デュアル、12 ビット、40MSPS の A/D コンバータである ADS5231 の性能を評価するための使いやすい設計を採用しています。ADS5231EVM を、ADC デジタル・キャプチャ・カードである TSW1100 と組み合わせると、デバイスの性能を迅速に評価できます。

特長
  • ADS5231 の簡単なテスト
  • シングルエンドのトランス結合型入力
  • THS4503 アンプの入力パス
  • 内部リファレンス生成、または OPA2227 を使用した外部リファレンス生成
  • SN74AVC16244 を活用した複数のフル・バッファ出力
  • TSW1100 と互換
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADS5231 デュアル・チャネル、12 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC)

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS792 イネーブル搭載、100mA、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2227 デュアル、高精度、低ノイズ・オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. 評価ボード ADS5231EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADS5231EVM — ADS5231 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 ADS5231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ