データシート
TPS731
- キャパシタ無し、または任意の値や種類のキャパ シタで安定動作
- 動作入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 超低ドロップアウト電圧:30mV(typ)
- 出力キャパシタの有無に関わらず優れた負荷過渡 応答
- 新しいNMOSトポロジで逆方向リーク電流を低減
- 低ノイズ:30µVRMS(typ)(10kHz~100kHz)
- 初期精度:0.5%
- ライン、負荷、温度に対する全体精度:1%
- シャットダウン・モード時、最大IQは1µA未満
- 過熱保護および最小値/最大値の保証された電流制 限保護
- 出力電圧の異なる複数製品を提供
- 固定出力:1.20V~5.0V
- 可変出力:1.20V~5.5V
- カスタム出力も指定可能
- APPLICATIONS
- 携帯用/バッテリ駆動機器
- スイッチング電源後段のレギュレーション
- VCOなどのノイズに敏感な回路
- DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ用ポイン ト・オブ・ロード(POL)レギュレーション
すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
ロードロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータTPS731xx ファミリーは、電圧フォロワ構成にNMOSパス素子という新し いトポロジを採用しています。このトポロジは、低ESRの出力 キャパシタで安定動作し、また、キャパシタ無しでの動作も可 能です。さらに、優れた逆方向阻止特性(低逆方向電流)を持ち、 グランド・ピン電流は出力電流の値に関係なくほぼ一定です。
TPS731xxは、高度なBiCMOSプロセスにより、非常に低いド ロップアウト電圧と低グランド・ピン電流で動作しながら、高 い精度を提供します。非イネーブル時の消費電流は1μA未満であ り、携帯用アプリケーションに最適です。また、出力ノイズが 極めて低いため(0.1µFのCNRで30µVRMS)、VCOへの電源供給に も理想的です。TPS731xxは、過熱保護およびフォールドバック 電流制限によって保護されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 逆電流保護付き、キャップ・フリー、NMOS、150mAロードロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
* | 放射線と信頼性レポート | TPS73125MDBVREP Reliability Report | 2011年 8月 26日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TPS73133MDBVREP Reliability Report | 2011年 8月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
その他の技術資料 | DMOS Delivers Dramatic Performance Gains to LDO Regulators (EDN mag) | 2001年 2月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010032 — Ethernet や 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザイン
IPv6ベースのグリッド通信は、スマート・メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01013 — DAQ / ワイヤレス・センサ IoT システム向け、低消費電力、低ノイズ 24 ビット・アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
データ・アクイジション・システム(DAQ)、現場用計測機器、IoT(モノのインターネット)、自動試験機器などの多数のアプリケーションにおいて、低消費電力、低ノイズのアナログ・フロントエンド(AFE)の必要性が重要になっています。多くの場合、TI の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC である ADS127L01 などの高分解能、高 SNR、低消費電力の ADC を使用し、低消費電力、低ノイズの AFE (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01236 — ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン・セル電池駆動時間を延長するリファレンス・デザイン
This reference design demonstrates a low-power wireless sensor which detects gas leaks by analyzing the ultrasonic spectrum for particular signatures. The system is designed to operate from a single Li-Primary coin cell and communicate wirelessly to a base station, which removes all requirements (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。