TIDA-01236
ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン・セル電池駆動時間を延長するリファレンス・デザイン
TIDA-01236
概要
This reference design demonstrates a low-power wireless sensor which detects gas leaks by analyzing the ultrasonic spectrum for particular signatures. The system is designed to operate from a single Li-Primary coin cell and communicate wirelessly to a base station, which removes all requirements for wiring and enables easy installation. The design incorporates an ultra-low-power battery fuel gauge to accurately predict battery health and provide advance notice of upcoming end-of-life for scheduled battery replacement.
特長
- Accurate li-primary battery gauging enables extended lifetime and predictable maintenance
- Uses multiple power domains to optimize system current consumption
- System diagnostics available for precision power evaluation during development
- Over three years of operation on coin cell battery ehen sensing every 30 seconds
- Leak detection independent of gas type; does not require concentration of gas to contact sensor
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVE2.PDF (67 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
オーディオ・コーデック
TLV320AIC3256 — miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック
データシート: PDF | HTML開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1