ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS732-Q1

アクティブ

車載、逆電流保護機能搭載、250mA、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 5, 5.4 Rating Automotive Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 16 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 48, 83.8, 179.0 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 5, 5.4 Rating Automotive Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 16 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 48, 83.8, 179.0 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃、TA
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C4B
    • デバイス MM 分類レベル M2
  • 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:250mA において 40mV (標準値)
  • オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10kHz~100kHz)
  • 初期精度:0.5%
  • 1% の総合精度 (ライン、負荷、温度)
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 1.2V、1.5V、1.6V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V の固定出力電圧
    • 可変出力:1.2V~5.5V
    • カスタム出力品も提供
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃、TA
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C4B
    • デバイス MM 分類レベル M2
  • 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:250mA において 40mV (標準値)
  • オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10kHz~100kHz)
  • 初期精度:0.5%
  • 1% の総合精度 (ライン、負荷、温度)
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 1.2V、1.5V、1.6V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V の固定出力電圧
    • 可変出力:1.2V~5.5V
    • カスタム出力品も提供

TPS732-Q1 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、NMOS パス過渡で構成される SAN NMOS トポロジを電圧フォロワ構成で使用します。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このトポロジは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS732-Q1 は、小さいドロップアウト電圧と小さなグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

TPS732-Q1 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、NMOS パス過渡で構成される SAN NMOS トポロジを電圧フォロワ構成で使用します。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このトポロジは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS732-Q1 は、小さいドロップアウト電圧と小さなグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS784-Q1 アクティブ 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ Improved accuracy (0.5%) and higher PSRR

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS732-Q1 車載、コンデンサ不要、NMOS、250mA、低ドロップアウト レギュレータ、 逆電流保護機能搭載 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 1月 6日
機能安全情報 TPS732-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 12月 10日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
ユーザー・ガイド DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003年 10月 15日
その他の技術資料 DMOS Delivers Dramatic Performance Gains to LDO Regulators (EDN mag) 2001年 2月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS73201DRBEVM-518 — TPS73201DRBEVM-518 評価モジュール

The TPS73201DRBEVM-518 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73201 low-dropout (LDO) voltage regulator in the DRB (3x3mm SON) package.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS73201 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM171A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73250 PSpice Transient Model

SBVM363.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73250 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM366.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS73250 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM365.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ