TPS761
- 100-mA Low-Dropout Regulator
- Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
- Dropout Typically 170 mV at 100-mA
- Thermal Protection
- Less Than 1 uA Quiescent Current in Shutdown
- \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
- 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
- ESD Protection Verified to 1.5 KV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C
The TPS761xx is a 100 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS761xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.
The TPS761xx is available in a space-saving SOT-23 (DBV) package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS76133 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM784.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS76150 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM787.TSC (48 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。