TIDM-ENERGY-WATCHDOG
スマート ビルディング用の単相電気サブメーター
TIDM-ENERGY-WATCHDOG
概要
このエネルギー ウォッチドッグ デザインは、スマート ビル内の主要な家電製品などの個別の負荷によるエネルギー消費量を測定して表示するための包括的なツールです。このツールを使用すると、低コスト エネルギー測定アプリケーション用の TI ソリューションを簡単に評価できます。このリファレンス デザインには、ハードウェアとソフトウェアの設計ファイルが付属しているため、エンジニアは開発期間を短縮できます。このエネルギー ウォッチドッグ デザインは拡張可能であり、TI の ZigBee および WiFi リファレンス デザインと組み合わせることで、最終製品にワイヤレス通信機能を追加できます。
特長
- 単相エネルギー測定システム
- 供給 AC 電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、エネルギー消費量 (kWh) のオンボード ディスプレイ
- 110V ~ 240V の入力電圧に対応
- LCD ディスプレイと時間設定を調整するためのシンプルなプッシュ ボタン
- ZigBee (CC2538EM-RD)、WiFi (CC3000EM-RD)、およびワイヤレス M-Bus 用 Sub-1GHz RF 向けの TI 通信モジュールへのインターフェイス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDU199.PDF (363 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDR367.ZIP (30 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430AFE253 — 3 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2