TPS659037
- 7つの降圧スイッチモード電源(SMPS)レギュレータ:
- 0.7~1.65V、6A × 1 (10mVステップ)
- デジタル電圧スケーリング(DVS)制御による2相構成
- 0.7~1.65V、4A × 1 (10mVステップ)
- DVS制御による2相構成
- 0.7V~3.3V、3A × 1 (10または20mVステップ)
- 単相構成
- このレギュレータを6Aと組み合わせて9Aの3相レギュレータを構成可能(DVS制御)
- 0.7~3.3V、2A × 2 (10または20mVステップ)
- 単相構成
- DVS制御付きの1つのレギュレータを3Aレギュレータとしても構成可能
- 0.7~3.3V、1A × 2 (10または20mVステップ)
- 単相構成
- DVS制御付きレギュレータ×1
- 1A SMPSレギュレータを除くすべてのSMPSレギュレータで出力電流を測定可能
- 2相および3相レギュレータでの差動リモート・センシング(出力およびグランド)
- ハードウェアおよびソフトウェア制御による、最大5mAの Eco-mode™、静止電流15µA
- 短絡保護
- パワー・グッド通知(電圧および過電流の通知)
- 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
- 位相同期により、SMPSを外部クロックまたは内部フォールバック・クロックと同期可能
- 0.7~1.65V、6A × 1 (10mVステップ)
- 7つの汎用低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、50mVステップ
- 0.9~3.3V LDO、300mA × 2、プリレギュレーション付き電源
- 0.9~3.3V LDO、200mA × 2、プリレギュレーション付き電源
- 0.9~3.3V LDO、50mA × 1、プリレギュレーション付き電源
- 100mA USB LDO × 1
- 0.9~3.3V低ノイズLDO、最大100mA × 1 (最大50mAの低ノイズ性能)
- PMU内部使用の追加LDO × 2
- 短絡保護
- 16MHzの水晶発振器と32kHzのRC発振器によるクロック管理
- バッファ付き32kHz出力×1
- アラーム・ウェイクアップ付きのリアルタイム・クロック(RTC)
- 3つの外部入力チャネルと6つの内部チャネルを備えた12ビットのシグマ・デルタ汎用A/Dコンバータ(GPADC)により自己監視に対応
- 温度監視
- 高温警告
- サーマル・シャットダウン
- 制御
- 電源オンおよび電源オフ・シーケンスを設定可能(ワンタイム・プログラマブル[OTP])
- スリープ/アクティブ状態間のシーケンスを設定可能(OTPプログラマブル)
- 専用デジタル出力信号(REGEN) × 1、スタートアップ・シーケンスに含めることが可能
- 3つのデジタル出力信号がGPIOと多重化され、スタートアップ・シーケンスに含めることが可能
- 制御インターフェイスを選択可能
- リソース構成およびDVS制御用のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI) × 1
- 2つのI2Cインターフェイス: DVS制御専用×1、リソース構成およびDVS制御用の汎用I2Cインターフェイス×1
- 低電圧誤動作防止
- システム電圧範囲: 3.135~5.25V
- パッケージ・オプション
- 12mm×12mmの169ピンnFBGA、ピン・ピッチ0.8mm
TPS659037デバイスは、統合電力管理IC (PMIC)です。このデバイスには、7つの設定可能な降圧コンバータがあり、メモリ、プロセッサ・コア、入出力(I/O)、またはLDOのプリレギュレーションに最大6Aの出力電流を供給します。これらの設定可能な降圧コンバータの1つを、別の3Aレギュレータと組み合わせ、最大9Aの出力電流にできます。降圧コンバータはすべて、1.7MHz~2.7MHzの外部クロック・ソース、または内部の2.2MHzフォールバック・クロックに同期できます。
TPS659037デバイスには、外部で使用するための7つのLDOレギュレータが含まれています。これらのLDOレギュレータには、システム電源、またはプリレギュレーションされた電源から電力を供給できます。電源オンおよび電源オフのコントローラは、任意の電源オンおよび電源オフ・シーケンスを実行するよう設定できます(OTPベース)。TPS659037デバイスには、電源オンおよび電源オフ時にすべてのリソースのシーケンスを調整するため、32kHzのRC発振器が含まれています。高速なスタートアップが必要な場合、内蔵の16MHzの水晶振動子により、システムのために安定した32kHzを迅速に生成できます。いずれのLDOおよびSMPSコンバータも、SPIまたはI2Cインターフェイス、あるいはパワー・リクエスト信号によって制御できます。また、電圧スケーリング・レジスタにより、SPI、I2C、またはルーフ/フロア制御を通じてSMPSコンバータを異なる電圧に遷移させることができます。
各パッケージには1つの専用ピンがあり、電源オン・シーケンスの一部として、外部リソースを制御するよう設定できます。汎用入出力(GPIO)機能を利用でき、2つのGPIOを電源オン・シーケンスの一部として外部リソースを制御するよう設定できます。パワー・リクエスト信号を使用したパワー・モード制御により、消費電力を最適化できます。デバイスには、汎用シグマ-デルタ・アナログ/デジタル・コンバータ(GPADC)と、3つの外部入力チャネルが搭載されています。
TPS659037デバイスは、13ピン×13ピン、0.8mmピッチのnFBGAパッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS659037 プロセッサ用パワー・マネージメント・ユニット (PMU) データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 6月 5日 |
* | ユーザー・ガイド | TPS659037 Register Map (Rev. B) | 2019年 2月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS659037 Design Checklist (Rev. B) | 2022年 6月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | POR Generation in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 Devices (Rev. A) | 2018年 9月 21日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS659037 user's guide to power AM574x, AM572x, and AM571x (Rev. F) | 2018年 3月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Guide to Using the GPADC in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 de (Rev. A) | 2017年 12月 13日 | ||||
技術記事 | How to implement remote sense in your PMIC | PDF | HTML | 2016年 11月 17日 | |||
技術記事 | Using PMICs to support a wide range of power sequencing requirements | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 | |||
技術記事 | Using TPS659037 to power the Sitara AM57x processors | PDF | HTML | 2016年 2月 16日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS659037EVM User's Guide | 2015年 11月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS659037 Design Guide | 2015年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSIDK574 — AM574x 産業用開発キット(IDK)
AM574x 産業用開発キット (IDK) はファクトリ・オートメーション、ドライブ、ロボット、グリッド・インフラなどのアプリケーションに最適な Sitara AM574x/2x プロセッサの産業用通信 / 制御機能を評価するための開発プラットフォームです。AM574x/2x プロセッサは、Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP などの産業用イーサネット・プロトコルで使用できる、デュアル PRU-ICSS (プログラマブル・リアルタイム・ユニット産業用通信) サブシステムを搭載しています。TMDXIDK574 は 6 個のイーサネット・ポートを搭載しており、うち 4 (...)
TPS659037EVM-090 — TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール
The TPS659037 device is an integrated power-management integrated circuit (PMIC) for industrial and consumer applications. The device provides seven configurable step-down converters with up to 6A of output current for memory, processor core, input/output (I/O), or pre-regulation of LDOs. (...)
BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI Tool Folder
実証済み BeagleBoard.org® オープン・ソース Linux アプローチに基づいて、BeagleBone® AI は、小型 SBC と強力な産業用コンピュータのギャップを埋めます。テキサス・インスツルメンツの Sitara™ AM5729 プロセッサをベースとして、デベロッパーは、使いやすい BeagleBone® Black のヘッダと機械的な互換性によって、高度に集積された強力な SoC のアクセスできます。BeagleBone AI では、AM5729 プロセッサで使用できるニューラル・ネットワーク・ハードウェア・アクセラレータを活用した (...)
TPS659037 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDEP0076 — DLP® 構造化光使用、AM572x プロセッサ・ベース 3D マシン・ビジョンのリファレンス・デザイン
TIDEP0079 — Sitara AM57x Gb イーサネットと PRU-ICSS 上で TTS(タイム・トリガ送信)を実行する EtherCAT® のリファレンス・デザイン
TIDA-010010 — 産業用ギガビット・イーサネット PHY のリファレンス・デザイン
TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタへの産業用通信ゲートウェイのリファレンス・デザイン
TIDEP0074 — IEC61850 GOOSE フォワード向けパケット処理エンジンのリファレンス・デザイン
TIDEP0078 — AM572x 向け OPC UA データ・アクセス・サーバのリファレンス・デザイン
TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン
TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZWS) | 169 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。