TIDEP-0075

PROFINET IRT から PROFIBUS マスタへの産業用通信ゲートウェイのリファレンス・デザイン

TIDEP-0075

設計ファイル

概要

PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ・コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット・プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス・プラントのハイブリッドな特性を認識しながら、Sitara™ AM57x プロセッサの PRU-ICSS (プログラマブル・リアルタイム・ユニット産業用通信サブシステム) をベースとして、既存のフィールドバス・テクノロジーをリアルタイム・イーサネット・ネットワークに移行するうえで、このリファレンス・デザインは重要な役割を果たします。このデザインは、AM572x で PROFIBUS マスターと PROFINET IRT デバイスを動作させるほか、ARM Cortex-A15 コアで複数のプロトコル・スタックを同時に実行し、さらに 2 個の PRU-ICSS のそれぞれで全体的な PROFINET スイッチと PROFIBUS フレーム・ハンドラを実行する方法を提示します。この移行方式は一般的に、他のフィールドバスや産業用プロトコルにも適しています。

特長
  • PROFIBUS:サイクリック PROFIBUS-DP (DPV0)、および非周期的サービスを実施するための DP (DPV1) の拡張により、9.6Kbaud (kbps) ~ 12Mbaud の転送速度をサポート
  • PROFINET IRT:250μs という最小のサイクル時間で、Conformance class A、B、C それぞれの機能に対応
  • PROFIBUS マスターと PROFINET IRT デバイスを同時にサポート
  • PROFIBUS マスターと PROFINET IRT の間で、簡素化したプロトコル変換
  • Processor-SDK-RTOS を基盤として組み込まれている、Sitara プロセッサ対応の PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW を活用
  • TMDXIDK5728 ボードを使用してテスト済みであり、技術資料、ソフトウェア、デモ・アプリケーション、ハードウェア設計ファイルが付属
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCU0.PDF (10312 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRLH4.ZIP (1453 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLH5.ZIP (31 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLH6.ZIP (606 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLH7A.PDF (6325 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRLH7.ZIP (19060 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC42A.ZIP (1495 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCC42.ZIP (10113 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6108518.5V、2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS630102A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM5716Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A15 と DSP

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM5718Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM5726Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM5728Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド、0.8pF、5.5V、±10kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S016ポータブル・アプリケーション向け、バリュー・ライン、HDMI コンパニオン・チップ

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G00シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2051Bアクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2065Dアクティブ・ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、96mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
クロック・ジェネレータ

CDCE9132.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
クロック・ジェネレータ

CDCM9102低ノイズ、2 チャネル、100MHz、PCIe クロック・ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH4311.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル・デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659037ARM Cortex A15 プロセッサ向け、パワー・マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38693-ADJイネーブル搭載、500mA、10V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
固定方向電圧レベル・シフタ

SN74AVC2T244デュアル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
電源内蔵の信号アイソレータ

ISO1176Tトランス・ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 (...)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Industrial Communications Gateway PROFINET® IRT to PROFIBUS® Reference Design 2017年 3月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ