TIDEP0049

高速起動リファレンス・デザイン、産業用イーサネット・アプリケーション用、AM335x プロセッサ付

TIDEP0049

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、Sitara プロセッサ上でマルチプロトコルの統合型産業用イーサネット通信を実施します。デバイスの電源を投入した後に高速起動を実施する方法は、各種の産業用イーサネット規格で定義されています。このリファレンス・デザインは、Sitara プロセッサでの高速起動をサポートする、システム・レベルのアプローチを示します。このデザインは TMDSICE3359 を使用していますが、TMDXICE110 も使用できます。

特長
  • 主要システム・コンポーネントに関する高速起動の分析
  • 高速起動機能を実装した、サンプルの ARM セカンダリ・ブートローダ
  • NOR と SPI の各フラッシュ・タイミングに関する構成サンプル
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAL8A.PDF (1179 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDR336.ZIP (768 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH00.PDF (104 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AMIC110Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット・プロトコル

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 (...)

評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)は、産業用通信と産業用イーサネット向け開発プラットフォームです。AMIC110 ICE の中核である Sitara AMIC110 SoC は ARM® Cortex™-A8 プロセッサとプログラマブル・リアルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム(Programmable-Realtime Unit Industrial Communications Sub-System、PRU-ICSS)を採用しているため、ASIC や FPGA なしでリアルタイム産業プロトコルを統合できます。ブースタパックのフォーム・ファクタを採用した (...)

ユーザー・ガイド: PDF
販売特約店から購入

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCAX1 Bootloader Fast Start-Up Software

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Fast Startup for Industrial Ethernet Applications Design Guide (Rev. A) 2015年 10月 9日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ