TIDEP-0086

PRU-ICSS を使用する SORTE(シンプルでオープンなリアルタイム・イーサネット)デバイスのリファレンス・デザイン

TIDEP-0086

設計ファイル

概要

TIDEP-0086 は、PRU-ICSS(プログラマブル・リアルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム)を使用した、SORTE(シンプルでオープンなリアルタイム・イーサネット)マスターのリファレンス・デザインです。SORTE はマスターとデバイス間で 4μs のサイクル時間でのプロセス・データ交換を可能にします。このリファレンス・デザインはオープンソースの PRU ファームウェアを搭載しており、革新的な製品開発を実現します。

SORTE プロトコルには、デバイス検出、パラメータ化、PHY とケーブルの遅延時間測定、同期化、プロセス・データ交換の各機能があります。

特長
  • SORTE デバイスのリファレンス実装
  • プロセス・データ交換で 4μs のサイクル時間を実現
  • PRU ファームウェアをソース・コード形式で提供
  • フル・カスタム化が可能な PRU ファームウェア
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCK5.PDF (1943 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRP60.PDF (409 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRP61.PDF (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP62.ZIP (214 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP64.ZIP (3014 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRP63.ZIP (767 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3356Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3357Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83822I低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCD07 TIDEP0061 Simple Open Real-Time Ethernet With PRU-ICSS Software

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE) Device With PRU-ICSS Reference Design 2016年 12月 14日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き TIDEP0061 PRU-ICSSを使用し、SORTE ベースの 250kHz 制御ループを使用する 4 軸 CNC ルータのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ