TIDEP0053

サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン

TIDEP0053

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スマート グリッドの送配電ネットワークで使用するサブステーション オートメーション機器を想定した、高信頼性で低レイテンシのネットワーク通信を提示します。このデザインは、IEC 62439 規格で規定されている HSR (high-availability seamless redundancy、高可用性でシームレスな冗長性) 仕様と、IEEE1588 で規定されている高精度タイム プロトコル (precision-time protocol) 仕様をサポートしています。このデザインは、FPGA を使用するアプローチに比べて低コストでフレキシビリティと性能が高く、追加コンポーネントなしで、IEC 61850 サポートなどの機能を追加できます。

特長
  • HSR イーサネット通信に関して IEC62439-3 Clause 5 仕様に準拠
  • IEEE 1588 のピア ツー ピア透過クロック プロファイルにより、ネットワーク同期に対応
  • VLAN の ID をベースとするトラフィックのフィルタリング、マルチキャスト / ブロードキャストのサポート、ストーム (ネットワーク ループなどに起因する大量通信) 防止メカニズムの内蔵
  • ネットワーク障害発生時にゼロ復帰時間
    • デュアルポート
    • 全二重 100Mbps イーサネット
  • フル プログラマブルであり、付加的なアプリケーションの統合用プラットフォームを実現
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB08.PDF (690 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJ38.PDF (421 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ39.PDF (136 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ40.PDF (1188 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ42.ZIP (3015 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRJ41.PDF (1355 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 (...)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド HSR Ethernet for Substation Automation Design Guide 2016年 1月 6日
技術記事 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019年 6月 27日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-0096 Linux® 対応でサブステーションのオートメーションに最適な高可用性シームレス冗長性(HSR)イーサネットのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ