TIDEP-0096
Linux® 対応でサブステーションのオートメーションに最適な高可用性シームレス冗長性(HSR)イーサネットのリファレンス・デザイン
TIDEP-0096
概要
このリファレンス・デザインは、スマート・グリッドの送配電ネットワークで使用されるサブステーション・オートメーション機器を想定した、高信頼性で低レイテンシのネットワーク通信に適したソリューションを実装します。IEC 62439 規格で規定されている HSR(high-availability seamless redundancy、高可用性でシームレスな冗長性)仕様をサポートしています。このソリューションは、FPGA を使用するアプローチに比べて低コストでフレキシビリティと性能が高く、追加コンポーネントなしで、IEC 61850 サポートなどの機能の追加が可能です。このソリューションは、Linux HLOS(ハイレベル・オペレーティング・システム)をベースとしており、ファクトリ・オートメーションや輸送システムなど、イーサネット・ネットワーク上で待ち時間を最小に抑えた高い信頼性を必要とする他の市場にも適用できます。
特長
- HSR イーサネット通信に関して IEC 62439-3 Clause 5 仕様に準拠
- VLAN の ID をベースとするトラフィックのフィルタリング、マルチキャスト / ブロードキャストのサポート、ストーム(ネットワーク・ループなどに起因する大量通信)の防止メカニズムの内蔵
- ネットワーク障害発生時にゼロ復帰時間
- デュアル・ポート、全二重 100Mbps イーサネット
- Linux HLOS をベースとしたフル・プログラマブルなソリューションは、付加的なアプリケーションの統合用プラットフォームを実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLH5.ZIP (31 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1