TIDEP0029

認証済み Profinet IRT V2.3 デバイス、1 GHz ARM アプリケーション・プロセッサ付、リファレンス・デザイン

TIDEP0029

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、産業用イーサネットの物理層、Profinet IRT スイッチ、Profinet IRT スタック、およびアプリケーション・サンプルを 1 つのパッケージに統合しています。Profinet は有力な産業用イーサネット規格であり、IO データの確定的なリアルタイム交換と同時にサービスや診断の目的で追加の帯域幅を必要とする、多くの産業用セグメントや最終機器で使用されています。このデザインは TMDSICE3359 を搭載していますが、TMDXICE110 をサポートすることもできます。

特長
  • Profinet Conformance Class A/B/C
  • 250μs のサイクル時間
  • 1 ステップ時間同期 (PTCP)
  • 8 個のコンシューマおよびプロバイダ・プロトコル・マシン
  • メディア冗長性プロトコル (MRP)
  • Molex Profinet スタックと統合
  • Interniche SNMP スタックと統合
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU228.PDF (1251 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDR336.ZIP (768 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR339A.ZIP (37 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AMIC110Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット・プロトコル

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 (...)

評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)は、産業用通信と産業用イーサネット向け開発プラットフォームです。AMIC110 ICE の中核である Sitara AMIC110 SoC は ARM® Cortex™-A8 プロセッサとプログラマブル・リアルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム(Programmable-Realtime Unit Industrial Communications Sub-System、PRU-ICSS)を採用しているため、ASIC や FPGA なしでリアルタイム産業プロトコルを統合できます。ブースタパックのフォーム・ファクタを採用した (...)

ユーザー・ガイド: PDF
販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 1GHzのARMアプリケーション・プロセッサを搭載した認定済み 英語版 2017年 5月 2日
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFINET PDF | HTML 2015年 11月 6日
ユーザー・ガイド PROFINET AM3359 Evaluation Kit Certificate 2015年 10月 14日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ