TMDXICE110

AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

TMDXICE110

購入

概要

AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)は、産業用通信と産業用イーサネット向け開発プラットフォームです。AMIC110 ICE の中核である Sitara AMIC110 SoC は ARM® Cortex™-A8 プロセッサとプログラマブル・リアルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム(Programmable-Realtime Unit Industrial Communications Sub-System、PRU-ICSS)を採用しているため、ASIC や FPGA なしでリアルタイム産業プロトコルを統合できます。ブースタパックのフォーム・ファクタを採用した AMIC110 ICE は、C2000 LaunchPad と組み合わせることにより、ネットワーク接続型のモーター・ドライブや、ファクトリ・オートメーション向け産業用センサと IO の開発に最適なソリューションを実現します。

特長
  • AMIC110 SoC は、Sitara™ ARM® Cortex®-A8 と PRU-ICSS を採用
  • 512MB の DDR3 と 8MB の SPI フラッシュ
  • 外部磁気素子付きの 10/100 産業用イーサネット接続が 2 個
  • あらゆるタイプの外部エミュレータをサポートする 20 ピンの JTAG ヘッダー
  • RoHS および REACH 準拠
  • SPI インターフェイス付き、EMC 準拠、産業用温度範囲のデュアル・ポート EtherCAT スレーブ
  • 5V 電源電圧入力、シングルチップ電源管理 IC の TPS650250 は、ボード全体とデュアル DP83822 PHY に電力を供給
  • 3.3V の SPI インターフェイスで、C2000 などの各種ホストに LaunchPad を経由して接続可能

  • AMIC110 EVM Circuit Board in an ESD cover
  • TMDXICE110 quick start guide
  • TMDXICE110 printed warranty notice
  • Cable, USB to TTL level, serial converter, 1.8m
Not Included

Arm ベースのプロセッサ
AMIC110 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット・プロトコル

 

MOSFET
CSD13383F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、44mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

イーサネット PHY
DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650250 3 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー・マネージメント IC (PMIC)

 

非反転バッファとドライバ
SN74LVC541A 3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop EtherCAT-connected applications on AMIC110 devices

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop EtherNET/IP-connected applications on AMIC110 devices

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop PROFIBUS-connected applications on AMIC110 devices

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop PROFINET-connected applications on AMIC110 devices

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Integrate multi-protocol support on a single industrial network platform with AMIC110 devices

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 11
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AMIC110 Industrial Communications Engine (AMIC110 ICE) (Rev. A) 2017年 10月 23日
ホワイト・ペーパー EtherCAT® on Sitara™ Processors (Rev. I) 2020年 7月 28日
ホワイト・ペーパー EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020年 7月 28日
ホワイト・ペーパー PROFINET on TI’s Sitara™ processors (Rev. D) 2018年 10月 13日
証明書 TMDXICE110 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 9月 11日
設計ガイド AMIC110上のDDRレスEtherCAT®スレーブのリファレンス・デザ イン 英語版 2018年 2月 27日
技術記事 EtherCAT connectivity without DDR PDF | HTML 2018年 1月 30日
その他の技術資料 Sitara™ ARM® プロセッサ AMIC110 2017年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Connected sensors in industrial automation (Rev. B) 2017年 6月 22日
ユーザー・ガイド AMIC110 ICE Software Get Started Guide 2017年 4月 17日
その他の技術資料 AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2017年 3月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ・プローブ

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AMIC110 TI-RTOS をサポートする、AMIC110 Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK
ドライバまたはライブラリ
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW Sitara™ プロセッサ向けの PRU-ICSS 対応産業用ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00299 EtherCAT スレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ