TIDEP0002

PROFIBUS 通信開発プラットフォーム

TIDEP0002

設計ファイル

概要

PROFIBUS スレーブ通信を対象としたこの開発プラットフォームにより、設計者は幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム PROFIBUS 通信標準を実装できます。外付け部品を減らし、基板面積を小さくしながら、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

特長
  • AM335x ARM Cortex-A8 プロセッサ・ベース設計で外付けのASIC/FPGA が不要になることにより、システム BOM を 40% 削減
  • スケーラブルな HMI、PLC、および I/O ソリューション用のペリフェラルやインターフェイスへのアクセス
  • Siemens 認定テスト・ラボから PROFIBUS スレーブ認定を取得
  • 評価用に事前テスト済みのプロトコル・スタック
  • TI による無償のボード・サポート・パッケージと産業用ソフトウェア開発キット
  • 同じハードウェアを使用して他の産業用通信をサポート(EtherCAT、Profinet、イーサネット/IP など)
  • 回路図、BOM(部品表)、ユーザー・ガイド、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、ソフトウェア、デモなど、実製品の開発に対応した開発プラットフォーム・サブシステム

導入ガイド - 開発を始めるには、以下の資料を確認し、開発プラットフォームを注文して最新の SYS/BIOS 産業用ソフトウェア開発キットをダウンロードしてください。

出力電圧オプション TIDEP0002
Vin(最小)(V)
Vin(最大)(V)
Vout (Nom) (V)
Iout(最大)(V)
出力電力(W)
絶縁/非絶縁
入力タイプ
トポロジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR339A.ZIP (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR336.ZIP (768 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AMIC110Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS786イネーブル搭載、1.5A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61041SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、250mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54205.5V ~ 36V 入力、2A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3356Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3357Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFIBUS PDF | HTML 2016/09/27
ホワイト・ペーパー Profibus on AM335x and AM1810 Sitara ARM Microprocessor White Paper (Rev. B) 2015/03/03
アプリケーション・ノート Sitara Evaluation Module (EVM) PROFIBUS Test Data 2013/09/23

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSICE3359 AM3359 産業用通信エンジン

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。