ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS5420

アクティブ

5.5V ~ 36V 入力、2A、500kHz 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33620 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 31 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 87
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 31 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 87
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い入力電圧範囲5.5V~36V
  • 最大 2A の連続 (3A のピーク) 出力電流
  • 110mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲: 1.5% の初期精度、最小 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHzの固定スイッチング周波数により、フィルタを小型化
  • 入力電圧フィード・フォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答が向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによるシステムの保護
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の 8 ピン SOIC パッケージ
  • 広い入力電圧範囲5.5V~36V
  • 最大 2A の連続 (3A のピーク) 出力電流
  • 110mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲: 1.5% の初期精度、最小 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHzの固定スイッチング周波数により、フィルタを小型化
  • 入力電圧フィード・フォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答が向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによるシステムの保護
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の 8 ピン SOIC パッケージ

TPS5420 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。他の特長としては、過渡条件で電圧調整の精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などがあります。ENA ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) まで低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5420 の帰還ループは内部的に補償されます。

TPS5420 デバイスは、使いやすくなった、8 ピンの SOIC パッケージで提供されています。TIは評価基板とデザイナー ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

TPS5420 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。他の特長としては、過渡条件で電圧調整の精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などがあります。ENA ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) まで低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5420 の帰還ループは内部的に補償されます。

TPS5420 デバイスは、使いやすくなった、8 ピンの SOIC パッケージで提供されています。TIは評価基板とデザイナー ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51420 アクティブ SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ、40µA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧 Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5420 広い入力電圧範囲、2A、降圧コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 1月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Power-supply design for high-speed ADCs (Rev. A) 2015年 5月 18日
アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
製品概要 TPS5420 製品概要 2008年 7月 23日
アプリケーション・ノート TPS5410/20/30/31/50でのアルミニウム/セラミック出力コンデンサの使用 (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2008年 2月 26日
アプリケーション・ノート TPS5430を使用した反転型昇降圧コンバータ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS5420EVM-175 — 10~36 Vin、2 A 降圧型コンバータ

The TPS5420EVM-175 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5420 SWIFT DC/DC converter optimized for small size. The input voltage range of this module is 10 V to 36 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS5420 PSpice Transient Model

SLVMAC0.ZIP (140 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS5420 TINA-TI Startup Reference Design

SLVMAM1.TSC (643 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5420 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVMAM2.TSC (626 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5420 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMAM0.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS5420 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU9.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDEP0008 — PROFINET 通信開発プラットフォーム

このリファレンス・デザインは PROFINET のセカンダリ通信をターゲットにしており、幅広い産業用オートメーション機器に PROFINET 通信規格を実装するのに役立ちます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 を使用して製作しましたが、TMDXICE110 を使用することもできます。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0003 — Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム

Ethernet/IP のセカンダリ通信をターゲットにしたこの開発プラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器で Ethernet/IP 通信規格を実装することもできます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 をサポートしていますが、TMDXICE110 をサポートすることもできます。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0002 — PROFIBUS 通信開発プラットフォーム

PROFIBUS スレーブ通信を対象としたこの開発プラットフォームにより、設計者は幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム PROFIBUS 通信標準を実装できます。外付け部品を減らし、基板面積を小さくしながら、クラス最高の低消費電力性能を実現します。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スマート グリッドの送配電ネットワークで使用するサブステーション オートメーション機器を想定した、高信頼性で低レイテンシのネットワーク通信を提示します。このデザインは、PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) を使用して、IEC 62439 規格で規定されている PRP (Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル) 仕様をサポートしています。このリファレンス デザインは、FPGA (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0043 — Acontis EtherCAT マスター・スタック、リファレンス・デザイン

acontis EC-Master EtherCAT Master スタックは、移植性の高いソフトウェア・スタックで、各種組込みプラットフォームで使用できます。EC-Master は、高性能の TI Sitara MPU をサポートしており、洗練された EtherCAT Master ソリューションを実現します。この製品を利用して、EtherCAT 通信インターフェイス・ボード、EtherCAT ベースの PLC、またはモーション・コントロール・アプリケーションを実装できます。EC-Master (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian