TPS5420EVM-175
10~36 Vin、2 A 降圧型コンバータ
TPS5420EVM-175
概要
The TPS5420EVM-175 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5420 SWIFT DC/DC converter optimized for small size. The input voltage range of this module is 10 V to 36 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU163) for more information. The TPS5420 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.
特長
- Internally compensated for lower parts count
- 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
- Low Rds(on) integrated MOSFET for greater than 90% efficiency
- 2% regulation accuracy
- Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
Kitting List
Test Procedure
Test Setup
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS5420EVM-175 — 10~36 Vin、2 A 降圧型コンバータ
TPS5420EVM-175 — 10~36 Vin、2 A 降圧型コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5420EVM-175 User's Guide | 2006/04/05 | |||
| 証明書 | TPS5420EVM-175 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) | 2014/10/13 |