TIDEP0003

Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム

TIDEP0003

設計ファイル

概要

Ethernet/IP のセカンダリ通信をターゲットにしたこの開発プラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器で Ethernet/IP 通信規格を実装することもできます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 をサポートしていますが、TMDXICE110 をサポートすることもできます。

特長
  • Arm Cortex-A8 プロセッサ・ベースの設計を採用した結果、外付けの ASIC/FPGA が不要になり、システムの BOM (部品表) を 30% 節減
  • スケーラブルな HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス)、PLC (プログラマブル・ロジック・コントローラ)、I/O を実現するために、他のペリフェラルやインターフェイスにアクセス可能
  • 無償のボード・サポート・パッケージと産業用ソフトウェア開発キット (SDK) が利用可能
  • 同じハードウェアを使用して他の産業用通信をサポート (EtherCAT、PROFIBUS、Ethernet/IP など)
  • 回路図、BOM (部品表)、ユーザー・ガイド、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、ソフトウェア、デモなど、実製品の開発に対応した開発プラットフォーム・サブシステム

 

産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR339A.ZIP (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR336.ZIP (768 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISO1176Tトランス ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54205.5V ~ 36V 入力、2A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3356Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3357Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AMIC110Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS786イネーブル搭載、1.5A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61041SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、250mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020/07/28
ホワイト・ペーパー TIのSitaraプロセッサ上のEtherNet/IP (Rev. A 翻訳版) 2018/03/16
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherNet/IP PDF | HTML 2016/02/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSICE3359 AM3359 産業用通信エンジン

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0002 PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。