ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 200 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 112.6, 176 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 200 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 112.6, 176 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力電圧範囲:
    • 従来のチップ:2.7V~10V (絶対最大定格 13.5V)
    • 新しいチップ:2.5V~16V (絶対最大定格 18V)
  • 出力電圧範囲:
    • 従来のチップ:1.5V~5V (固定) および 1.25V~5.5V (可変)
    • 新しいチップ:1.2V~12V (固定) および 0.8V~14.6V (可変)
  • 出力電流:最大 250mA
  • 出力精度:
    • 従来のチップ:3% 過負荷と温度
    • 新しいチップ:1% 過負荷と温度
  • 低い静止電流 (IQ):
    • 従来のチップ:無負荷時:35µA (標準値)
    • 新しいチップ:無負荷時:55µA (標準値)
  • IQ (ディセーブル状態):
    • 従来のチップ:10µA (最大値)
    • 新しいチップ:4µA (最大値)
  • ドロップアウト電圧 (新しいチップ):
    • 250mA (TPS76650) で最大 225mV (標準値)
  • 高 PSRR (新チップ):1MHz 時に 46dB
  • 内部ソフトスタート時間 (新しいチップ):750µs (標準値)
  • 過電流制限および過熱保護
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定 (新しいチップ)
  • オープン ドレイン形式のパワー グッド
  • パッケージ:8 ピン、4.9mm × 6mm SOIC (D)
  • 入力電圧範囲:
    • 従来のチップ:2.7V~10V (絶対最大定格 13.5V)
    • 新しいチップ:2.5V~16V (絶対最大定格 18V)
  • 出力電圧範囲:
    • 従来のチップ:1.5V~5V (固定) および 1.25V~5.5V (可変)
    • 新しいチップ:1.2V~12V (固定) および 0.8V~14.6V (可変)
  • 出力電流:最大 250mA
  • 出力精度:
    • 従来のチップ:3% 過負荷と温度
    • 新しいチップ:1% 過負荷と温度
  • 低い静止電流 (IQ):
    • 従来のチップ:無負荷時:35µA (標準値)
    • 新しいチップ:無負荷時:55µA (標準値)
  • IQ (ディセーブル状態):
    • 従来のチップ:10µA (最大値)
    • 新しいチップ:4µA (最大値)
  • ドロップアウト電圧 (新しいチップ):
    • 250mA (TPS76650) で最大 225mV (標準値)
  • 高 PSRR (新チップ):1MHz 時に 46dB
  • 内部ソフトスタート時間 (新しいチップ):750µs (標準値)
  • 過電流制限および過熱保護
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定 (新しいチップ)
  • オープン ドレイン形式のパワー グッド
  • パッケージ:8 ピン、4.9mm × 6mm SOIC (D)

TPS766 は低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータで、2.5V~16V (新しいチップ) の入力電圧範囲に対応し、最大 250mA の負荷電流を供給できます。新しいチップの場合、対応している出力範囲は 1.2V~12V (固定バージョン) または 0.8V~14.6V (可変バージョン) です。

入力電圧範囲は最大 16V (新しいチップ) なので、変圧器の 2 次巻線やレギュレートされたレール (10V または 12V など) で動作するのに適しています。また、出力電圧範囲が広いため、マイクロコントローラ (MCU) やプロセッサに電力を供給するだけでなく、シリコン カーバイド (SiC) ゲート ドライバやマイクのバイアス電圧を生成することもできます。

広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 46dB (新しいチップ) を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。新しいチップは内蔵ソフトスタート回路に対応し、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。

従来のチップは、負荷電流範囲の全体にわたって一定の静止電流 (0mA から 250mA までの出力電流全範囲で標準値 35µA) をサポートしています。

また、TPS766 LDO にはスリープ モードがあり、TTL High 信号を EN (イネーブル) に印加するとレギュレータがシャットダウンされます。ディセーブル モードでは、従来のチップの静止電流は 1µA 未満 (標準値)、新しいチップの静止電流は約 1.6µA (標準値) です。

パワー グッド (PG) はアクティブ High 出力で、パワー オン リセットまたはバッテリ低電圧インジケータの実装に使用できます。

固定出力バージョンでは、1.5V~5.0V (従来のチップ) と 1.2V~12V (新しいチップ) の出力範囲を実現します。可変電圧バージョンでは、1.25V~5.5V (従来のチップ) と 0.8V~14.6V (新しいチップ) の範囲で出力電圧をプログラムできます。TPS766 は、8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。

TPS766 は低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータで、2.5V~16V (新しいチップ) の入力電圧範囲に対応し、最大 250mA の負荷電流を供給できます。新しいチップの場合、対応している出力範囲は 1.2V~12V (固定バージョン) または 0.8V~14.6V (可変バージョン) です。

入力電圧範囲は最大 16V (新しいチップ) なので、変圧器の 2 次巻線やレギュレートされたレール (10V または 12V など) で動作するのに適しています。また、出力電圧範囲が広いため、マイクロコントローラ (MCU) やプロセッサに電力を供給するだけでなく、シリコン カーバイド (SiC) ゲート ドライバやマイクのバイアス電圧を生成することもできます。

広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 46dB (新しいチップ) を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。新しいチップは内蔵ソフトスタート回路に対応し、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。

従来のチップは、負荷電流範囲の全体にわたって一定の静止電流 (0mA から 250mA までの出力電流全範囲で標準値 35µA) をサポートしています。

また、TPS766 LDO にはスリープ モードがあり、TTL High 信号を EN (イネーブル) に印加するとレギュレータがシャットダウンされます。ディセーブル モードでは、従来のチップの静止電流は 1µA 未満 (標準値)、新しいチップの静止電流は約 1.6µA (標準値) です。

パワー グッド (PG) はアクティブ High 出力で、パワー オン リセットまたはバッテリ低電圧インジケータの実装に使用できます。

固定出力バージョンでは、1.5V~5.0V (従来のチップ) と 1.2V~12V (新しいチップ) の出力範囲を実現します。可変電圧バージョンでは、1.25V~5.5V (従来のチップ) と 0.8V~14.6V (新しいチップ) の範囲で出力電圧をプログラムできます。TPS766 は、8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A25 アクティブ パワー・グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ An 18-V, 300-mA LDO regulator with power-good and ultra-low IQ (2.5 μA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS766 250mA、16V、低ドロップアウト 電圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 3月 15日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
Analog Design Journal Discrete design of a low-cost isolated 3.3- to 5-V DC/DC converter 2010年 5月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0010 — Sercos 3 通信開発プラットフォーム

TIDEP0010 Sercos III 通信リファレンス・デザインは、AM335x Sitara プロセッサ・ファミリと Sercos III メディア・アクセス制御 (MAC) 層を組み合わせた単一のシステム・オン・チップ (SoC) デザインです。TIDEP0010 のターゲットは Sercos III のセカンダリ通信です。このリファレンス・デザインを活用すると、多様な産業用オートメーション機器向けのリアルタイム通信規格である Sercos III を実装できます。ベースとなっているのは TMDSICE3359 産業用通信エンジン (ICE) です。このリファレンス・デザインは (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0008 — PROFINET 通信開発プラットフォーム

このリファレンス・デザインは PROFINET のセカンダリ通信をターゲットにしており、幅広い産業用オートメーション機器に PROFINET 通信規格を実装するのに役立ちます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 を使用して製作しましたが、TMDXICE110 を使用することもできます。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0032 — マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き

産業用オートメーションに適した産業用イーサネットは、30 種類以上の産業用規格という形で存在しています。そのうち EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Sercos III、PowerLink などいくつかの規格は、適切に確立されたリアルタイム・イーサネット・プロトコルであり、FPGA または ASIC を通じて専用 MAC ハードウェアのサポートを必要とします。産業用通信サブシステム内のプログラマブル・リアルタイム・ユニット (PRU-ICSS) は、Sitara プロセッサ・ファミリの内蔵ハードウェア・ブロックという形で存在しており、FPGA または ASIC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0003 — Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム

Ethernet/IP のセカンダリ通信をターゲットにしたこの開発プラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器で Ethernet/IP 通信規格を実装することもできます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 をサポートしていますが、TMDXICE110 をサポートすることもできます。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0028 — イーサネット Powerlink 開発プラットフォーム

TIDEP0028 Ethernet Powerlink リファレンス・デザインは、AM335x Sitara プロセッサ・ファミリと Powerlink オープン・メディア・アクセス制御 (MAC) 層を組み合わせた単一のシステム・オン・チップ (SoC) デザインです。TIDEP0028 のターゲットは Ethernet Powerlink のセカンダリ通信です。このデザインを活用すると、多様な産業用オートメーション機器向けのリアルタイム通信規格である Powerlink を実装できます。ベースとなっているのは TMDSICE3359 産業用通信エンジン (ICE) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スマート グリッドの送配電ネットワークで使用するサブステーション オートメーション機器を想定した、高信頼性で低レイテンシのネットワーク通信を提示します。このデザインは、PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) を使用して、IEC 62439 規格で規定されている PRP (Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル) 仕様をサポートしています。このリファレンス デザインは、FPGA (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタへの産業用通信ゲートウェイのリファレンス・デザイン

PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ・コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット・プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス・プラントのハイブリッドな特性を認識しながら、Sitara™ AM57x プロセッサの PRU-ICSS (プログラマブル・リアルタイム・ユニット産業用通信サブシステム) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0078 — AM572x 向け OPC UA データ・アクセス・サーバのリファレンス・デザイン

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture:オープン・プラットフォーム通信、統合アーキテクチャ) は、インダストリ 4.0 の体系下で相互接続されているすべてのマシンの間で相互運用性と通信を実現する設計を採用した、産業用 M2M (マシン・ツー・マシン、機械の相互接続) プロトコルです。このリファレンス・デザインは、Matrikon OPC™ の OPC UA サーバー開発キット (SDK) を使用して、何らかのプロジェクトまたは設計に組み込まれた形で動作する OPC UA データ・アクセス (DA) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0033 — SPI マスタ、シグナル・パス遅延補償リファレンス・デザイン

産業用通信システム内のプログラマブル・リアルタイム・ユニット (PRU-ICSS) を活用すると、FPGA、CPLD、ASIC を使用せずに、リアルタイム処理を重視するアプリケーションをサポートできます。
このリファレンス・デザインは、PRU-ICSS での信号路遅延補償を実施して、SPI マスター・プロトコルを実装する方法を示します。ADS8688 の 32 ビット通信プロトコルと、最大 16.7MHz の SPI クロック周波数をサポートしています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0027 — 高性能パルス・トレイン出力(PTO)、産業用アプリケーション用 PRU-ICSS 付き

産業用アプリケーション向け TIDEP0027 高性能パルス・トレイン出力(PTO)、PRU-ICSS 付きは、TIの AM335x Sitara プロセッサ・ファミリと PTO モジュールを組み合わせて単一のシステム・オン・チップ(SoC)ソリューションにしたものです。このリファレンスは TMDSICE3359 産業用通信エンジン(ICE)をベースにしていますが、他の PRU-ICSS 対応開発ボードと一緒に使用することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ