CDCM9102
- Integrated Low-Noise Clock Generator Including
PLL, VCO, and Loop Filter - Two Low-Noise 100-MHz Clocks (LVPECL,
LVDS, or pair of LVCMOS)- Support for HCSL Signaling Levels
(AC-Coupled) - Typical Period Jitter: 21 ps pk-pk
- Typical Random Jitter: 510 fs RMS
- Output Type Set by Pins
- Support for HCSL Signaling Levels
- Bonus Single-Ended 25-MHz Output
- Integrated Crystal Oscillator Input Accepts
25-MHz Crystal - Output Enable Pin Shuts Off Device and Outputs
- 5-mm × 5-mm 32-Pin VQFN Package
- ESD Protection Exceeds 2000 V HBM, 500 V
CDM - Industrial Temperature Range (–40°C to 85°C)
- 3.3-V Power Supply
The CDCM9102 is a low-jitter clock generator designed to provide reference clocks for communications standards such as PCI Express™. The device supports up to PCIE gen3 and is easy to configure and use. The CDCM9102 provides two 100-MHz differential clock ports. The output types supported for these ports include LVPECL, LVDS, or a pair of LVCMOS buffers. HCSL signaling is supported using an AC-coupled network. The user configures the output buffer type desired by strapping device pins. Additionally, a single-ended 25-MHz clock output port is provided. Uses for this port include general-purpose clocking, clocking Ethernet PHYs, or providing a reference clock for additional clock generators. All clocks generated are derived from a single external 25-MHz crystal.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CDCM9102 Low-Noise Two-Channel 100-MHz Clock Generator データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 4月 25日 | ||
その他の技術資料 | クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) | 2013年 12月 11日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | CDCM9102EVM Evaluation Module | 2012年 2月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CDCM9102EVM — CDCM9102 評価モジュール
CDCM9102EVM is the evaluation module for CDCM9102, a low-jitter clock generator designed to provide reference clocks for communications standards such as PCI Express. The device is easy to configure and use. The CDCM9102 provides two 100-MHz differential clock ports. The output types supported for (...)
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry、RSP、TDA2E-17 CPU ボードの評価モジュール
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP インフォテイメント(CPU、ディスプレイ、JAMR3)の評価モジュール
The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.
The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDEP0076 — DLP® 構造化光使用、AM572x プロセッサ・ベース 3D マシン・ビジョンのリファレンス・デザイン
TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタへの産業用通信ゲートウェイのリファレンス・デザイン
TIDEP0078 — AM572x 向け OPC UA データ・アクセス・サーバのリファレンス・デザイン
TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン
TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。