TPD1E10B06
- 低電圧 I/O インターフェイスをシステム レベルで ESD から保護
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±30kV 接触放電
- ±30kV エアギャップ放電
- IEC 61000-4-5 サージ:6A (8/20µs)
- I/O 容量:12pF (標準値)
- RDYN:0.4Ω (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:±6V (最小値)
- 100nA (最大値) の非常に小さいリーク電流
- 10V のクランプ電圧 (IPP = 1A での最大値)
- 産業用温度範囲:-40℃~125℃
- 小型の 0402 フットプリント (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
- 業界標準の SOD-523 パッケージ (0.8mm × 1.2mm)
TPD1E10B06 は、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 0402 パッケージ、および業界標準の SOD-523 パッケージに封止したシングル チャネル ESD TVS ダイオードです。この TVS 保護製品は ±30kV 接触 ESD、±30kV IEC エア ギャップ保護機能を備えており、バイポーラまたは双方向信号に対応するための逆直列接続 TVS ダイオードを使った ESD クランプ回路を統合しています。12pF のライン容量を持つこの ESD 保護ダイオードは、最大 400Mbps のデータ レートに対応する各種アプリケーションに適しています。
この ESD 保護製品の代表的なアプリケーションは、オーディオ ライン (マイク、イヤホン、スピーカホン)、SD インターフェイス、キーパッドやその他のボタン、USB ポートの VBUS ピンと ID ピン、汎用 I/O ポートの回路保護です。この ESD クランプは、ポータブル デバイス、ウェアラブル、セットトップ ボックス、POS システム機器、家電製品、ビル オートメーション向け製品などの最終製品の保護に適しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ76905EVM — BQ76905 低消費電力モニタ / プロテクタの評価基板
BQ76905EVM 評価基板 (EVM) は、BQ76905 向けの包括的な評価システムです。BQ76905 は、2 直列~ 5 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ パックに適した、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。この評価基板 (EVM) は、1 個の BQ76905 IC、センス抵抗、1 個のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。
評価ボード
BQ76907EVM — BQ76907 低消費電力モニタ / プロテクタの評価基板
BQ76907EVM 評価基板 (EVM) は、BQ76907 向けの包括的な評価システムです。BQ76907 は、2 直列~ 7 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ パックに適した、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。この評価基板 (EVM) は、1 個の BQ76907 IC、センス抵抗、1 個のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
多くの TI リファレンス デザインには、TPD1E10B06 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。