BQ76907EVM
BQ76907 低消費電力モニタ / プロテクタの評価基板
BQ76907EVM
概要
BQ76907EVM 評価基板 (EVM) は、BQ76907 向けの包括的な評価システムです。BQ76907 は、2 直列~ 7 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ パックに適した、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。この評価基板 (EVM) は、1 個の BQ76907 IC、センス抵抗、1 個のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。
特長
- 2 セル~ 7 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリに適した高精度バッテリ モニタである BQ76907 向けの包括的な評価システム
- 迅速なセットアップを目的とし、7 セル構成に合わせて実装済みの回路モジュール
- 複数のテスト ポイントで複数の電源端子を使用可能
- 付属の USB インターフェイス アダプタまたは 4 ピン コネクタを使用する通信が利用可能
- 電源だけを接続して迅速なセットアップを行うための抵抗セル シミュレータ
- 構成に使用できる PC ソフトウェア
- USB-A から Micro-USB への変換ケーブル
ESD 保護ダイオード
Low-power MCUs
バッテリ モニタとバランサ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ76907EVM — BQ76907 evaluation module for low-power monitor and protector
BQ76907EVM — BQ76907 evaluation module for low-power monitor and protector
設計ツール
BQ76907-Q1-DESIGN — Contains BQ76907-Q1 datasheet and design info
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ76907 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/20 | ||
| 証明書 | BQ76907EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/15 |