BQ76905EVM

BQ76905 低消費電力モニタ / プロテクタの評価基板

BQ76905EVM

購入

概要

BQ76905EVM 評価基板 (EVM) は、BQ76905 向けの包括的な評価システムです。BQ76905 は、2 直列~ 5 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ パックに適した、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。この評価基板 (EVM) は、1 個の BQ76905 IC、センス抵抗、1 個のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。

特長
  • 2 セル~ 5 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリに適した高精度バッテリ モニタである BQ76905 向けの包括的な評価システム
  • 複数のテスト ポイントで複数の電源端子を使用可能
  • 付属の USB インターフェイス アダプタまたは 4 ピン コネクタを使用する通信が利用可能
  • 電源だけを接続して迅速なセットアップを行うための抵抗セル シミュレータ

  • USB-A から Micro-USB への変換ケーブル

バッテリ・モニタとバランサ
BQ76905 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ

 

ESD 保護ダイオード
TPD1E10B06 0402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

 

MSP430 マイコン
MSP430F5529 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

購入と開発の開始

評価ボード

BQ76905EVM — BQ76905 evaluation module for low-power monitor and protector

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ76905 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 22日
証明書 BQ76905EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ