ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54531

アクティブ

Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、5A、570kHz、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS54538 アクティブ 3.8V ~ 28V、5A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency and lower Iq.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.5~28V の入力電圧範囲
  • 出力電圧を最低 0.8V まで変更可能
  • 80mΩ の内蔵ハイサイド MOSFET は、最大 5A の連続出力電流に対応
  • パルス・スキップ Eco-mode による高い軽負荷効率
  • 570kHz の固定スイッチング周波数
  • 標準値 1µA のシャットダウン時静止電流
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • UVLO スレッショルドをプログラム可能
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールドバック、および過熱シャットダウン保護
  • 使いやすい熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ の IC パッケージで供給
  • TPS56637 を使用することで、小型パッケージで高効率を実現
  • WEBENCH Power Designer により、TPS54531 を使用するカスタム設計を作成
  • 3.5~28V の入力電圧範囲
  • 出力電圧を最低 0.8V まで変更可能
  • 80mΩ の内蔵ハイサイド MOSFET は、最大 5A の連続出力電流に対応
  • パルス・スキップ Eco-mode による高い軽負荷効率
  • 570kHz の固定スイッチング周波数
  • 標準値 1µA のシャットダウン時静止電流
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • UVLO スレッショルドをプログラム可能
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールドバック、および過熱シャットダウン保護
  • 使いやすい熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ の IC パッケージで供給
  • TPS56637 を使用することで、小型パッケージで高効率を実現
  • WEBENCH Power Designer により、TPS54531 を使用するカスタム設計を作成

TPS54531 は、低 R DS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、5A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時には、パルスをスキップする Eco-mode 機能が自動的にオンになり、効率を上げます。また、シャットダウン時消費電流が 1µA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル毎の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54531 デバイスは、熱特性向上のために内部で最適化された 8 ピン SO PowerPAD IC パッケージで供給されます。

TPS54531 は、低 R DS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、5A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時には、パルスをスキップする Eco-mode 機能が自動的にオンになり、効率を上げます。また、シャットダウン時消費電流が 1µA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル毎の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54531 デバイスは、熱特性向上のために内部で最適化された 8 ピン SO PowerPAD IC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54331 アクティブ Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ Equivalent part with lower output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54531 Eco-mode 搭載、5A、28V 入力、SWIFT降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Using TPS54335A to Create an Inverting Power Supply (Rev. A) 2017年 7月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54531EVM-530 — TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

TPS54531EVM-530 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54531 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、95.3% の効率で最大 5A の出力電流を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

USB-PD-CHG-EVM-01 — 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン

USB-PD-CHG-EVM-01 評価基板 (EVM) は、BQ25798 デバイスと TPS25751 デバイスの組み合わせの評価に使用できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、3.6 ~ 24V の入力電圧で動作する 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを意図しています。TPS25751 は、USB Type-C と PD (パワー デリバリ) のコントローラであり、内部で 20V/5A をソース (供給) およびシンク (吸い込み) (...)

シミュレーション・モデル

TPS54531 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM872A.ZIP (309 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050047 — 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、外部 FET をまったく必要とせずに最大 20V、5A の充電に対応し、ソリューション サイズのかなりの小型化と BOM (部品表) コスト全体の削減に貢献します。また、TPS25750 パワー デリバリ (PD) コントローラは、BQ25798 バッテリ チャージャ IC との I2C 通信を取り扱うことができるので、マイクロプロセッサも不要です。この I2C 機能とTPS25750のWebベースのGUIは、ファームウェア開発プロセスを大幅に簡素化します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0076 — DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン

TIDEP0076 3D マシン ビジョンのリファレンス デザインでは、構造化光の原理に基づく組込み 3D スキャナについて説明します。デジタル カメラと Sitara™AM57xx プロセッサのシステム オン チップ (SoC) を使用して、DLP4500 ベースのプロジェクタから反射光のパターンをキャプチャします。キャプチャしたパターンのサブスク処理や、物体の 3D ポイント クラウド計算、およびその 3D ビジュアル化をすべて AM57xx プロセッサ SoC で実行します。このリファレンス デザインは、ホスト PC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010010 — 産業用ギガビット イーサネットPHY のリファレンス デザイン

PLCアプリケーションには、高速のギガビット イーサネット インターフェイスが必要です。このインターフェイスは、Sitara™ AM5728プロセッサ内のギガビット イーサネットMACペリフェラル ブロックにDP83867IR産業用ギガビット イーサネット物理レイヤ トランシーバを実装したTIのリファレンス デザインを使うことで実現できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、AM57x プロセッサおよびコンパニオン製品である TPS659037 パワー・マネージメント IC (PMIC) をベースにしています。このデザインは特に、電源設計と熱設計に関する重要な検討事項や、AM57x と TPS659037 を使用して設計するシステムに関する各種手法を強調しています。また、パワー・マネージメント設計、パワー・ディストリビューション回路 (PDN) 設計の検討事項、熱設計の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要などを説明する参考情報や資料が付属しています。  
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30224 — スマート アンプ向け、産業用電源のリファレンス デザイン

PMP30224 リファレンス デザインは、TAS2555 Class D アンプ向けに、5.0V で連続 1.0A / ピーク 5.0A、および 1.8V で 0.075A を供給します。入力電圧範囲は 5.0V ~ 38.0V です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian