TPS54531EVM-530

TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

TPS54531EVM-530

ご注文はこちら

概要

TPS54531EVM-530 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54531 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、95.3% の効率で最大 5A の出力電流を供給します。

特長
  • 8V ~ 28V の入力電圧範囲
  • 95.3% の効率 (VIN = 8V、IO = 0.7A)
  • パルス・スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
  • 80mΩ の内蔵ハイサイド MOSFET は、最大 5A の連続出力電流に対応
DC/DC コンバータ
TPS54531 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、5A、570kHz、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54531EVM-530 — TPS54531 降圧 DC/DC コンバータ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54531EVM-530 TPS54531 降圧 DC/DC コンバータ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54531 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/26
証明書 TPS54531EVM-530 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。