PMP30224
スマート・アンプ向け産業用電源のリファレンス・デザイン
PMP30224
概要
The PMP30224 reference design provides 5.0V at 1.0A continuous / 5.0A peak and 1.8V @ 0.075A for a TAS2555 Class D Amplifier. The input voltage range is between 5.0V and 38.0V.
特長
- Small size
- Cost effective
- High efficiency
出力電圧オプション | PMP30224.1 | PMP30224.2 | PMP30224.3 | PMP30224.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 38 | 5 | 26 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 1.8 | 5 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 5 | .075 | 5 | .075 |
Output Power (W) | 25 | .135 | 25 | .135 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQW9.PDF (22 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1