ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54540

アクティブ

Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS54540B アクティブ Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、5A 降圧コンバータ Pin-compatible with the TPS543540.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51450 アクティブ 36V、5A、同期整流降圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41.1 Iq (typ) (µA) 146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41.1 Iq (typ) (µA) 146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 静止電流: 146µA
    シャットダウン時電流: 2µA
  • 固定スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8端子のHSOP PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54540を使用するカスタム設計を作成
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 静止電流: 146µA
    シャットダウン時電流: 2µA
  • 固定スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8端子のHSOP PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54540を使用するカスタム設計を作成

TPS54540は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、5Aの降圧レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大45Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54540は、熱特性が強化された8端子のHSOP PowerPAD™パッケージで供給されます。

TPS54540は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、5Aの降圧レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大45Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54540は、熱特性が強化された8端子のHSOP PowerPAD™パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54540 4.5V~42V入力、5A、降圧型DC/DCコンバータ、Eco-mode™搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 5月 23日
アプリケーション・ノート NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
アプリケーション・ノート Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) Evaluation Module for the TPS54540 Step-Down Converter 2013年 2月 1日
アプリケーション・ノート Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54540EVM-558 — TPS54540 降圧 DC/DC コンバータ評価モジュール

The Texas Instruments TPS54540EVM-558 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54540 Step-Down Converter. The EVM operates from an 6V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5A.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54540 Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCT9.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54540 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMA28A.ZIP (205 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54540 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCT8.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54540 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM871A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54341 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54361 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54541 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54340EVM-182 TPS54340 降圧コンバータ 評価モジュール TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5 ~ 60 V 入力 3.5 A 降圧 DC/DC コンバータ評価モジュール TPS54360EVM-182 60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V ~ 60V 入力、 3.5A 降圧 DC/DC コンバータの評価基板 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 評価モジュール TPS54560EVM-515 TPS54560 降圧型・DC/DC・コンバータ評価モジュール TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60 V 入力、3.5 A、降圧 DC-DC コンバータ評価モジュール
計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP30224 — スマート・アンプ向け産業用電源のリファレンス・デザイン

The PMP30224 reference design provides 5.0V at 1.0A continuous / 5.0A peak and 1.8V @ 0.075A for a TAS2555 Class D Amplifier. The input voltage range is between 5.0V and 38.0V.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ