ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54233

アクティブ

Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 300 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 300 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 90
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 可変出力電圧:最小0.8V
  • 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
  • 固定スイッチング周波数:300kHz
  • シャットダウン時静止電流:標準1µA
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • プログラミング可能なUVLOスレッショルド
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
  • 使いやすいSOIC8パッケージで供給
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
    • 産業用およびカー・オーディオ用電源
    • 5V、12V、24Vの分散型電源システム
  • 入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 可変出力電圧:最小0.8V
  • 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
  • 固定スイッチング周波数:300kHz
  • シャットダウン時静止電流:標準1µA
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • プログラミング可能なUVLOスレッショルド
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
  • 使いやすいSOIC8パッケージで供給
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
    • 産業用およびカー・オーディオ用電源
    • 5V、12V、24Vの分散型電源システム
  • TPS54233は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した、 28V、2Aの非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパル スをスキップするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効 率動作を維持します。また、シャットダウン時電源電流が1μA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。 内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償が 単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点 数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧 ロックアウトのヒステリシスをプログラミングできます。過電 圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オー バーシュートが制限されます。また、サイクル毎の電流制御方 式、周波数フォールド・バック、および過熱シャットダウンに より、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。 TPS54233は、熱特性向上のために内部で最適化された8ピン SOICパッケージで供給されます。

    TPS54233は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した、 28V、2Aの非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパル スをスキップするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効 率動作を維持します。また、シャットダウン時電源電流が1μA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。 内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償が 単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点 数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧 ロックアウトのヒステリシスをプログラミングできます。過電 圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オー バーシュートが制限されます。また、サイクル毎の電流制御方 式、周波数フォールド・バック、および過熱シャットダウンに より、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。 TPS54233は、熱特性向上のために内部で最適化された8ピン SOICパッケージで供給されます。

    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    技術資料

    star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    9 をすべて表示
    種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート ECO-MODE™ 搭載、2A、28V入力、降圧型 SWIFT™DC/DC コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 4月 2日
    ユーザー・ガイド TPS54233 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 26日
    セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
    アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
    アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
    アプリケーション・ノート 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2011年 9月 14日
    アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
    製品概要 TPS54233製品概要 2010年 7月 14日
    アプリケーション・ノート タイプ III 補償回路の設計、電流モード降圧コンバータ用 最新英語版 (Rev.A) 2010年 6月 24日

    設計および開発

    その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

    評価ボード

    TPS54233EVM-373 — 評価モジュール、TPS54233 用、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

    The TPS54233 dc/dc converter is designed to provide up to a 2 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small (...)
    ユーザー ガイド: PDF | HTML
    シミュレーション・モデル

    TPS54233 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

    SLUM209B.ZIP (228 KB) - PSpice Model
    計算ツール

    SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

    The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    製品
    AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
    TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
    計算ツール

    SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

    The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

    This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    製品
    AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
    TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54240 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
    ダウンロードオプション
    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    SOIC (D) 8 Ultra Librarian

    購入と品質

    記載されている情報:
    • RoHS
    • REACH
    • デバイスのマーキング
    • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
    • MSL 定格 / ピーク リフロー
    • MTBF/FIT 推定値
    • 使用原材料
    • 認定試験結果
    • 継続的な信頼性モニタ試験結果
    記載されている情報:
    • ファブの拠点
    • 組み立てを実施した拠点

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

    ビデオ