ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54340

アクティブ

Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS54340B アクティブ Eco-mode™ 搭載の 42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ Pin-compatible with the TPS54340.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM60440 アクティブ EMI 特性強化済みのウェッタブル フランクと外部パッド採用 QFN パッケージ封止、36V、4A 同期整流コンバータ Smaller footprint, higher efficiency and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 41 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 41 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力範囲4.5V~42V (絶対最大定格45V)
  • 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
  • 電流モード制御のDC/DCコンバータ
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 動作時の静止電流146µA
  • シャットダウン時電流1µA
  • 固定スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部ソフト・スタート
  • 高精度のサイクル単位電流制限
  • 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8端子のHSOP PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • WEBENCH Power Designerにより、TPS54340を使用するカスタム設計を作成
  • 入力範囲4.5V~42V (絶対最大定格45V)
  • 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
  • 電流モード制御のDC/DCコンバータ
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 動作時の静止電流146µA
  • シャットダウン時電流1µA
  • 固定スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部ソフト・スタート
  • 高精度のサイクル単位電流制限
  • 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8端子のHSOP PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • WEBENCH Power Designerにより、TPS54340を使用するカスタム設計を作成

TPS54340は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大45Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が1µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54340は、熱特性が強化された8端子のHSOP PowerPAD™パッケージで供給されます。

TPS54340は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大45Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が1µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54340は、熱特性が強化された8端子のHSOP PowerPAD™パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51430 アクティブ 40μA 静止電流 (IQ) の SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54340 42V入力、3.5A、降圧型DC/DCコンバータ、Eco-mode™搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 5月 23日
アプリケーション・ノート NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 TPS54340(3.5A)/240(2.5A) 入力4.5V~42V 出力3.5A/2.5A SWIFTTM 降圧コンバータ 2013年 12月 12日
アプリケーション・ノート Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
試験報告書 Test Report for the iPad Automotive Charger 2013年 6月 11日
アプリケーション・ノート Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
アプリケーション・ノート Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54340EVM-182 — TPS54340 降圧コンバータ 評価モジュール

The Texas Instruments TPS54340EVM-182 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54340 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A. The EVM demonstrates the small, printed-circuit-board (PCB) (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54340 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM694A.ZIP (111 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54340 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM984.TSC (498 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54340 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM985.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54340 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCT6.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos サウンドバーのリファレンス デザイン

TPA3244 Dolby Atmos® サウンドバーのリファレンス デザインは、Ultra-HD オーディオと広いダイナミック レンジの組み合わせにより、小型フォーム ファクタのシステムを使っても、部屋全体に広がるオーディオ環境を実現します。このリファレンス デザインは TI の高性能アンプ TPA3244 と、高性能 DAC PCM5252 を活用し、他の処理機能と統合型 SoC を組み合わせて、Dolby Atmos® のデコードとレンダリングを実現します。このサウンドバー リファレンス ボードは、TI の統合型オーディオ DSP を使用して、DAC + アンプに対応する 10 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10090 — 反転昇降圧コンバータ リファレンス・デザインによるデュアル出力レール電源

PMP10090.1 shows a power supply, which provides a positive and a negative voltage rail in an inverting Buck Boost configuration. A 12V input is converted to 15V and -15V output voltages with 700mA load current each. 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10282 — 5V@2.1A USB チャージャ、オートモーティブ、リファレンス・デザイン

This USB 3.0 charger provides 5V @ 2.1A over an automotive input range of 8V - 40V. It uses the integrated FET TPS54340 PWM Buck controller and implements cable voltage droop compensation. A TPS2546 charging port controller provides data line switching plus an integrated FET with dual current (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4488 — USB-C DFP 5V3A 自動車用チャージャ・リファレンス・デザイン

The PMP4488 is low cost 5V3A charger reference design providing Type C DFP feature and is compliant with BC1.2 device.  The design includes a non-synchronous step-down regulator TPS54340 and highly integrated USB type-C controller TPS25810. The PMP4488 demonstrates high efficiency, good (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN — iPad オートモーティブ・チャージャ・リファレンス・デザイン

The reference design provides customers an extremely small form factor but still compliant to the iPad® charge current requirement of up to 2.1A at 5V. The switching buck, TPS54340, features switching frequency that is up to 2MHz which is above the audio band requirements. Customers can (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian