TPS54340EVM-182
TPS54340 降圧コンバータ 評価モジュール
TPS54340EVM-182
概要
The Texas Instruments TPS54340EVM-182 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54340 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A. The EVM demonstrates the small, printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS54340 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 600 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54340 package along with the gate-drive circuitry.
特長
- 8 V to 60 V Input Supply Voltage
- Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
- 146 µA Operating Quiescent Current
- 1 µA Shutdown Current
- 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54340EVM-182 — TPS54340 ステップダウン・コンバータ評価モジュール
TPS54340EVM-182 — TPS54340 ステップダウン・コンバータ評価モジュール
計算ツール
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS54340 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) | 2013/02/12 | |||
| 証明書 | TPS54340EVM-182 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |