TPS54560EVM-515

TPS54560 降圧型・DC/DC・コンバータ評価モジュール

TPS54560EVM-515

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS54560EVM-515 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54560 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 7V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 5A.

特長
  • 4.5 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC コンバータ
TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560-Q1 車載対応、ハイサイド MOSFET 内蔵、60V、5A、降圧レギュレータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560B-Q1 Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54560EVM-515 — TPS54560 降圧 DC/DC コンバータ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54560EVM-515 TPS54560 降圧 DC/DC コンバータ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54341 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5 ~ 42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54361 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5 ~ 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54541 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54340EVM-182 TPS54340 降圧コンバータ 評価モジュール TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5 ~ 60 V 入力 3.5 A 降圧 DC/DC コンバータ評価モジュール TPS54360EVM-182 60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V ~ 60V 入力、 3.5A 降圧 DC/DC コンバータの評価基板 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 評価モジュール TPS54560EVM-515 TPS54560 降圧型・DC/DC・コンバータ評価モジュール TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60 V 入力、3.5 A、降圧 DC-DC コンバータ評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2015/01/06
製品
DC/DC コンバータ
TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54341 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5 ~ 42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54361 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5 ~ 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54541 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54340EVM-182 TPS54340 降圧コンバータ 評価モジュール TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5 ~ 60 V 入力 3.5 A 降圧 DC/DC コンバータ評価モジュール TPS54360EVM-182 60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V ~ 60V 入力、 3.5A 降圧 DC/DC コンバータの評価基板 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 評価モジュール TPS54560EVM-515 TPS54560 降圧型・DC/DC・コンバータ評価モジュール TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60 V 入力、3.5 A、降圧 DC-DC コンバータ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Evaluation Module for the TPS54560 Step-Down Converter 2013/02/01
証明書 TPS54560EVM-515 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。