TPS54541EVM-555
TPS54541EVM-555 評価モジュール
TPS54541EVM-555
概要
The TPS54541EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54541 Step-Down Converter. The TPS54541EVM-555 operates from a 6.0V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5.0A.
特長
- 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
- Integrated 87-mΩ High Side N-Channel MOSFET
- 152 µA Operating Quiescent Current
- 2 µA Shutdown Current
- 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- Adjustable Soft-Start and Sequencing
- UV and OV Power Good Output
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
計算ツール
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 06 1 2015
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2