TPS54360EVM-182
60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール
TPS54360EVM-182
概要
The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
特長
- 4.5 V to 60 V Input Supply Voltage
- Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
- 146 µA Operating Quiescent Current
- 1 µA Shutdown Current
- 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54360EVM-182 — 60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール
TPS54360EVM-182 — 60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール
計算ツール
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS54360 Step-Down Converter Evaluation Module. (Rev. B) | 2012/09/27 | |||
| 証明書 | TPS54360EVM-182 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |