ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54140

アクティブ

Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33620 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 39 Iq (typ) (µA) 116 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 39 Iq (typ) (µA) 116 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 入力電圧範囲:3.5V~42V
  • 200mΩのハイサイドMOSFET
  • パルスをスキップするEco-mode™により軽負荷 で高い効率を実現
  • 静止時動作電流:116µA
  • シャットダウン電流:1.3µA
  • スイッチング周波数:300kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部電圧リファレンス:0.8V
  • MSOP10 PowerPAD™パッケージ
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールに対応 (http://focus.tij.co.jp/jp/docs/toolsw/folders/print/switcherpor.html
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWeb サイトhttp://www.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • 12Vおよび24Vの産業用および民生用低電力システム
    • アフターマーケット用車載アクセサリ:ビデオ、GPS、エンターテインメント
  • 入力電圧範囲:3.5V~42V
  • 200mΩのハイサイドMOSFET
  • パルスをスキップするEco-mode™により軽負荷 で高い効率を実現
  • 静止時動作電流:116µA
  • シャットダウン電流:1.3µA
  • スイッチング周波数:300kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部電圧リファレンス:0.8V
  • MSOP10 PowerPAD™パッケージ
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールに対応 (http://focus.tij.co.jp/jp/docs/toolsw/folders/print/switcherpor.html
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWeb サイトhttp://www.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • 12Vおよび24Vの産業用および民生用低電力システム
    • アフターマーケット用車載アクセサリ:ビデオ、GPS、エンターテインメント

TPS54140は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、1.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時消費電流を116μAまで低減できます。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.3μAまで低減できます。

低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用して高めることもできます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング用にも設定できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品\x81\xAEサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

TPS54140は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPADパッケージで提供されます。

TPS54140は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、1.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時消費電流を116μAまで低減できます。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.3μAまで低減できます。

低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用して高めることもできます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング用にも設定できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品\x81\xAEサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

TPS54140は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPADパッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ECO-MODE™ 搭載、1.5A、42V、降圧型 SWIFT™ DC/DC コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 11月 18日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
アプリケーション・ノート Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A 2013年 4月 17日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
アプリケーション・ノート 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2011年 9月 14日
アプリケーション・ノート タイプ III 補償回路の設計、電流モード降圧コンバータ用 最新英語版 (Rev.A) 2010年 6月 24日
ユーザー・ガイド TPS54140EVM-429 1.5 A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2008年 3月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54140EVM-429 — TPS54140、42V 入力、3.3V 出力、1.5A 評価モジュール

The TPS54140EVM-429 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54140 regulator. The TPS54140 dc/dc converter is designed to provide up to a 1.5 A output from an input voltage source of 3.5 V to 42 V. Rated (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54140 PSpice Average Model

SLVM545.ZIP (232 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54140 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLIM040A.ZIP (66 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54140 TINA-TI Average Reference Design

SLVM549.TSC (623 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54140 TINA-TI Average Spice Model

SLVM548.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54140 TINA-TI Steady State Reference Design

SLIM280.TSC (380 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54140 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM279.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54140 Unencrypted PSpice Average Model

SLVMD09.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54140 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ7.ZIP (8 KB) - PSpice Model
部品表 (BOM)

Spartan 6 OMAPReference Design

SLVR380.PDF (241 KB)
計算ツール

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54040A Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54060A Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54140A Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160A Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54240 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載
計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54240 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ