TPS54140EVM-429

TPS54140、42V 入力、3.3V 出力、1.5A 評価モジュール

TPS54140EVM-429

購入

概要

The TPS54140EVM-429 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54140 regulator. The TPS54140 dc/dc converter is designed to provide up to a 1.5 A output from an input voltage source of 3.5 V to 42 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54140 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54140 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54140 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 42 V for the TPS54140EVM-429.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54140A Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54140EVM-429 — TPS54140、42V 入力、3.3V 出力、1.5A 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54140EVM-429 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS54140EVM-429 1.5 A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2008年 3月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ