ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54240

アクティブ

Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36520 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and an FPWM option.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000138 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000138 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:3.5V ~ 42V
  • ハイサイドMOSFET:200mΩ
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い効率を実現
  • 静止時動作電流:138μA
  • シャットダウン電流:1.3μA
  • スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部電圧リファレンス:0.8V
  • MSOP10 PowerPAD™パッケージ
  • SwitcherPro ソフトウェア・ツールによるサポート
    (www.tij.co.jp/switcherpro)
  • SWIFT 関連のドキュメントについては、TIの Webサイトhttp://www.tij.co.jp/swiftdoc をご覧くだ さい。
  • APPLICATIONS
    • 12Vおよび24Vの産業用および民生用低電力システム
    • 車両管理、Eメーター、セキュリティ・システム用 のGSM、GPRSモジュール

  • 入力電圧範囲:3.5V ~ 42V
  • ハイサイドMOSFET:200mΩ
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い効率を実現
  • 静止時動作電流:138μA
  • シャットダウン電流:1.3μA
  • スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部電圧リファレンス:0.8V
  • MSOP10 PowerPAD™パッケージ
  • SwitcherPro ソフトウェア・ツールによるサポート
    (www.tij.co.jp/switcherpro)
  • SWIFT 関連のドキュメントについては、TIの Webサイトhttp://www.tij.co.jp/swiftdoc をご覧くだ さい。
  • APPLICATIONS
    • 12Vおよび24Vの産業用および民生用低電力システム
    • 車両管理、Eメーター、セキュリティ・システム用 のGSM、GPRSモジュール

TPS54240は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、2.5Aの降 圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単 純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパ ルス・スキップ・モードでは、無負荷でのレギュレーション出力 時の消費電流を138µAまで低減できます。また、イネーブル・ ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流が 1.3µAまで低減されます。

低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イ ネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することがで きます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スター ト・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング 用としても使用可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド 信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品 のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シ ャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護し ます。

TPS54240は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPAD™ パッケージで提供されます。

TPS54240は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、2.5Aの降 圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単 純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパ ルス・スキップ・モードでは、無負荷でのレギュレーション出力 時の消費電流を138µAまで低減できます。また、イネーブル・ ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流が 1.3µAまで低減されます。

低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イ ネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することがで きます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スター ト・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング 用としても使用可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド 信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品 のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シ ャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護し ます。

TPS54240は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPAD™ パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI Next-generation 36-V 3-A converter.
LMR51420 アクティブ SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ、40µA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧 Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Eco-mode 搭載、3.5V~42V、降圧型 SWIFT DC/DC コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2010年 8月 30日
証明書 TPS54240EVM-VSON EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 TPS54340(3.5A)/240(2.5A) 入力4.5V~42V 出力3.5A/2.5A SWIFTTM 降圧コンバータ 2013年 12月 12日
アプリケーション・ノート Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) 2013年 11月 6日
アプリケーション・ノート Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54240EVM-605 — 2.5A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

The TPS54240 dc/dc converter is designed to provide up to a 2.5-A output from an input voltage source of 3.5V to 40V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small, (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS54240EVM-VSON — 降圧コンバータの評価基板

TPS54240EVM-VSON は、降圧コンバータの評価基板 (EVM) です。  TPS54240 は、Eco-mode 制御機能を搭載した降圧コンバータであり、軽負荷時に高効率を実現します。スイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品サイズを最適化できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54240 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLIM265A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54240 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM271.TSC (160 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54240 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM272.ZIP (51 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54240 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMD00.ZIP (7 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian