TPS54240EVM-VSON

降圧コンバータの評価モジュール

TPS54240EVM-VSON

購入

概要

TPS54240EVM-VSON is a step-down converter evaluation module (EVM).  The TPS54240 is a buck converter with Eco-mode control which can provide high efficiency at light loads. It has a wide switching-frequency range allows efficiency and external component size to be optimized.

特長
  • 3.5-V to 42-V input voltage
  • 3.3-V output at 2.5 A
  • Eco-mode™ control mode for high efficiency at light loads
  • 1200-kHz operating frequency
  • Current mode control
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54240 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54240EVM-VSON — 降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54240EVM-VSON Regulator Evaluation Module 2018年 2月 26日
証明書 TPS54240EVM-VSON EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ