ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54160A

アクティブ

Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36015 アクティブ 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流降圧コンバータ Next-generation device, improved performance, 2-mm x 3-mm EMI-enhanced QFN package with wettable flanks.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:3.5V~60V
  • ハイサイドMOSFET:200mΩ
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い効
    率を実現
  • TPS54160よりも厳密なイネーブル・スレッショルドに
    よってUVLO電圧の精度を向上
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 動作時静止電流:116µA
  • シャットダウン時電流:1.3µA
  • シャットダウン時電流:1.3mA
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 内部電圧リファレンス:0.8V
  • MSOP10および3mm × 3mmのVSON-10パッケージ
    (PowerPAD™付き)
  • WEBBENCH®およびSwitcherPro™ソフトウェア・ ツールによるサポート
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWebサ
    イトhttp://www.ti.com/swiftをご覧ください。
  • 入力電圧範囲:3.5V~60V
  • ハイサイドMOSFET:200mΩ
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い効
    率を実現
  • TPS54160よりも厳密なイネーブル・スレッショルドに
    よってUVLO電圧の精度を向上
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 動作時静止電流:116µA
  • シャットダウン時電流:1.3µA
  • シャットダウン時電流:1.3mA
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 内部電圧リファレンス:0.8V
  • MSOP10および3mm × 3mmのVSON-10パッケージ
    (PowerPAD™付き)
  • WEBBENCH®およびSwitcherPro™ソフトウェア・ ツールによるサポート
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWebサ
    イトhttp://www.ti.com/swiftをご覧ください。

TPS54160Aは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、1.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負でのレギュレーション出力時の消費電流を1167micro;Aまで低減できます。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.3µAまで低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキングとしても使用可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱 シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

TPS54160Aは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、1.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負でのレギュレーション出力時の消費電流を1167micro;Aまで低減できます。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.3µAまで低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキングとしても使用可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱 シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Eco-mode™搭載、1.5A、60V、降圧型SWIFT™ DC/DCコンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 4月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 TPS54060A/160A 入力3.5V~60V 出力0.5A/1.5A降圧DCDCコンバータ SWIFTTM 2013年 12月 11日
アプリケーション・ノート Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) 2013年 11月 6日
アプリケーション・ノート Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A 2013年 4月 17日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54160EVM-230 — TPS54160 をベースにした 2 種類の個別コンバータ設計向け評価モジュール

The TPS54160EVM-230 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS54160 DC/DC converter. This converter is a wide input voltage (3.5 - 60V), 2.5MHz, non-synchronous, externally compensated, step down converter capable of 1.5A of output current.The (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54160 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLIM198A.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54160 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLIM199A.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54160A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM948A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian