ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54060

アクティブ

Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36506 アクティブ 4μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、0.6A、超小型、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3

TPS54060は、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、0.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単 純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時消費電流を116µAまで低減できます。また、イネーブル・ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流が1.3µAまで低減されます。

低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してより高い電圧に調整することも可能です。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピン で制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング用にも設定できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

TPS54060は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPAD™パッケージで提供されます。

TPS54060は、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、0.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単 純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時消費電流を116µAまで低減できます。また、イネーブル・ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流が1.3µAまで低減されます。

低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してより高い電圧に調整することも可能です。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピン で制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング用にも設定できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

TPS54060は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPAD™パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Eco-Mode 搭載、0.5A、60V、降圧型 SWIFT DC/DC コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 12月 16日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
アプリケーション・ノート Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A 2013年 4月 17日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
製品概要 TPS54060/160/260 Eco-mode搭載、60V入力、0.5A/1.5A/2.5A、降圧型SWIFT DCDCコンバータ 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter 2011年 10月 27日
アプリケーション・ノート 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2011年 9月 14日
製品概要 TPS54060製品概要 2010年 7月 14日
アプリケーション・ノート タイプ III 補償回路の設計、電流モード降圧コンバータ用 最新英語版 (Rev.A) 2010年 6月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54060EVM-457 — TPS54060、48V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール

The TPS54060 dc/dc converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5 V to 60 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54060 regulator. The switching frequency (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS54060EVM-590 — 100mA、正負電源、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

The TPS54060 DC/DC converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the TPS54060EVM-590 evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54060 PSpice Average Model

SLVM917.ZIP (85 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54060 PSpice Transient Model

SLIM070.ZIP (65 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54060 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM138.TSC (470 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54060 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM137.TSM (58 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54060 Unencrypted PSpice Average Model

SLVMD14.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54060 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMD07.ZIP (7 KB) - PSpice Model
計算ツール

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

The LEDDriver60VSWIFT-CALC design calculator is an Excel spreadsheet that facilitates design with the 60V TPS54x60 family of non-synchronous buck converters used as a high-brightness LED driver. The design achieves a constant current supply with an output voltage that varies with changes in the LED (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVC392 Capacitor Drop Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-00839 — 低消費電力のホール エフェクト センサを使用した磁気改ざん検出のリファレンス デザイン

磁気を使用して改ざんされた場合、電力測定システムの各種トランスが機能不全に陥り、システムに適切に電力を供給できなくなるか、負荷が消費した電力を正しく登録できなくなる可能性があります。  このリファレンス デザインは、ホール センサを使用し、磁気による改ざんを検出する Class 0.2 の 3 相電力測定システムを実装しています。  メイン電源とバックアップ電源の両方から電力を供給されている場合に磁気による改ざんの検出が可能になります。  バックアップ電源での動作時にバッテリ寿命を延長するため、ホール センサの消費電流を低減する複数の方法を採用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-THDREADING — エネルギー監視向け全高調波歪み測定のリファレンス デザイン

TIDM-THDREADING リファレンスデザインは、三相のエネルギー測定システムに電力品質分析を実装しています。電力グリッドの信頼性を向上させるうえで、電力品質の監視と分析はますます重要な役割を担っています。このデザインは、全高調波歪み (THD) の測定、電圧の低下や上昇の監視、位相間の角度の測定により、位相シーケンスを判定し、偶発的な位相スワップを防止します。双方向のエネルギー フローを持つネット メータリング システム用に、4 象限のエネルギー測定がサポートされています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI — 3 相 Rogowski コイル ベース電力計実装のリファレンス デザイン

このデザインは、Rogowski コイル電流センサをサポートする、高集積シングル チップ電気メーター ソリューションを実装します。RMS 電流と電圧、有効 / 無効電力と有効 / 無効エネルギー、力率、周波数など、多相エネルギー測定に必要なさまざまなパラメータを計算できるように、ハードウェアとソフトウェアの設計ファイルが付属しています。Rogowski コイル用のハードウェアとソフトウェアのサポートが追加されたため、従来の電流トランスから移行するときに、最小限のハードウェア変更で、Rogowski コイルに簡単に接続できます。Rogowski コイル電流センス ライブラリは、Rogowski (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD — 強化された ESD 保護および改ざん検出機能を備えた 3 相計測リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、強化 ESD (静電気放電) 保護機能を搭載した、ANSI/IEC Class 0.2 対応の 3 相エネルギー メーターを実装しています。改ざん検出機能により盗電されにくくする一方、ZigBee™ による通信に対応しています。  EメータSoCを使用して、あらゆる計量機能を実行し、有効電力の結果をCC2530EMアドオン ボードに送信できます。それらの結果をリモートで表示するには、このデザインに関連する、家庭内ディスプレイのリファレンス デザイン (TIDM-LOWEND-IHD) を使用できます。

このリファレンス デザインは MSP430F67791A (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — 強化された ESD 保護機能を実装した Class 0.5 三相エネルギー測定システムのリファレンス デザイン

TIDM-3PH-ENERGY5-ESD は、ANSI/IEC Class 0.5 の 3 相エネルギー測定システムを実装しているほか、強化済み ESD 保護機能を搭載しています。また このデザインは ZigBee™ コネクティビティを使用する通信機能も搭載しています。このエネルギー測定 SoC (システム オン チップ) は、各種計測機能を実行し、有効電力の結果を CC2530EM アドオン ボードに送信する目的で使用します。それらの結果をリモートで表示するには、このデザインに関連する、家庭内ディスプレイのリファレンス デザイン (TIDM-LOWEND-IHD) を使用できます。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10260 — 24Vdc 入力(ダブルの自動車バッテリ)オートモーティブ多相同期整流降圧、リファレンス・デザイン

This high-efficiency, high-power reference design uses the LM5119 two-phase synchronous-buck controller to regulate 14.4V at 60A. This design can be used to supply single car battery power from a double battery system, often found in trucks. Features include input EMI filtering, output hot swap (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian