TPS54062

アクティブ

低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、50mA、同期整流降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36500 アクティブ 6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、50mA、超小型、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower IQ and greater switching frequency capability.
LMR36503 アクティブ 6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、0.3A、超小型、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.05 Vin (min) (V) 4.7 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 89 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.05 Vin (min) (V) 4.7 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 89 Duty cycle (max) (%) 98
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ハイサイドおよびローサイドのMOSFETを内蔵
  • ピーク電流モード制御
  • ダイオード・エミュレーションにより軽負荷時の効率を改善
  • 動作時の静止電流89µA (標準値)
  • スイッチング周波数を100kHz~400kHzに調整可能
  • 外部クロックに同期
  • 内部スロースタート
  • 0.8V ±2%の基準電圧
  • セラミック出力コンデンサまたは低コストのアルミ電解コンデンサで安定動作
  • サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
  • MSOP-8および3mm×3mm VSON-8パッケージ

アプリケーション

  • 低消費電力のスタンバイまたはバイアス電圧電源
  • 4~20mAの電流ループ駆動センサ
  • 工業用プロセス制御、計量、およびセキュリティ・システム
  • 高電圧のリニア・レギュレータの代替

All trademarks are the property of their respective owners.

  • ハイサイドおよびローサイドのMOSFETを内蔵
  • ピーク電流モード制御
  • ダイオード・エミュレーションにより軽負荷時の効率を改善
  • 動作時の静止電流89µA (標準値)
  • スイッチング周波数を100kHz~400kHzに調整可能
  • 外部クロックに同期
  • 内部スロースタート
  • 0.8V ±2%の基準電圧
  • セラミック出力コンデンサまたは低コストのアルミ電解コンデンサで安定動作
  • サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
  • MSOP-8および3mm×3mm VSON-8パッケージ

アプリケーション

  • 低消費電力のスタンバイまたはバイアス電圧電源
  • 4~20mAの電流ループ駆動センサ
  • 工業用プロセス制御、計量、およびセキュリティ・システム
  • 高電圧のリニア・レギュレータの代替

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54062デバイスは60V、50mAの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。非スイッチング時の消費電流は89µAです。イネーブル・ピンにより、シャットダウン時の消費電流を1.7µAまで低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で 4.5Vに設定されていますが、正確なイネーブル・ピンのスレッショルドを使用して、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、内部のスロースタート時間により制御されます。

スイッチング周波数の範囲を調整可能なため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時にデバイスが保護されます。

TPS54062デバイスは60V、50mAの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。非スイッチング時の消費電流は89µAです。イネーブル・ピンにより、シャットダウン時の消費電流を1.7µAまで低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で 4.5Vに設定されていますが、正確なイネーブル・ピンのスレッショルドを使用して、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、内部のスロースタート時間により制御されます。

スイッチング周波数の範囲を調整可能なため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時にデバイスが保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54062 低IQ、4.7V~60V入力、50mA同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 8月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 TPS54062 入力4.7V~60V4.7V 出力50mA 同期整流降圧 DCDCコンバーターSWIF 2013年 12月 12日
製品概要 TPS54062 4.7V~60V入力、50mA 同期整流/降圧型SWIFT DCDCコンバータ 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート Using the TPS54061 to Create an Inverting Power Supply 2012年 7月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012年 2月 15日
ホワイト・ペーパー 産業用オートメーション・ソリューション センサおよびフィールド・トランスミッタ (Rev. D 翻訳版) 2012年 1月 26日
アプリケーション・ノート Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter 2011年 10月 27日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54062EVM-695 — TPS54062、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール

The TPS54062EVM-695 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54062 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The TPS54062EVM-695 operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 50mA.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54062 PSPICE Transient Model

SLVM262.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54062 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM609.TSC (245 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54062 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM608.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54062 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ4.ZIP (6 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC364 TPS54062 Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54062 低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、50mA、同期整流降圧コンバータ
計算ツール

SLVC392 Capacitor Drop Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS5401 3.5V ~ 42V 入力、0.5A、降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54062 低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、50mA、同期整流降圧コンバータ
計算ツール

SLVC439 Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54061 低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、200mA、同期整流降圧コンバータ TPS54062 低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、50mA、同期整流降圧コンバータ TPS54320 4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54620 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01437 — IO-Link インターフェイス搭載 RGB 信号灯のリファレンス・デザイン

工場の現場や、より複雑な産業用プロセス・オートメーションで使用される、20 個の LED を採用した 5 セグメント(5 ストリング、5 列) LED スマート・スタックライトのリファレンス・デザインです。スタック・ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、IO-Link インターフェイスが実装されています。低消費電力で、IO-Linkインターフェイスからの電力で動作します。

このリファレンス・デザインは、RGB LED ドライバの消費電力を 30% 低減し、輝度制御の範囲を拡大する方法を示しています。自動輝度制御により、周囲の明るさに応じて輝度を調整します。また、シンプルな PWM (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ