TIDA-01437
IO-Link インターフェイス搭載 RGB 信号灯のリファレンス・デザイン
TIDA-01437
概要
工場の現場や、より複雑な産業用プロセス・オートメーションで使用される、20 個の LED を採用した 5 セグメント(5 ストリング、5 列) LED スマート・スタックライトのリファレンス・デザインです。スタック・ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、IO-Link インターフェイスが実装されています。低消費電力で、IO-Linkインターフェイスからの電力で動作します。
このリファレンス・デザインは、RGB LED ドライバの消費電力を 30% 低減し、輝度制御の範囲を拡大する方法を示しています。自動輝度制御により、周囲の明るさに応じて輝度を調整します。また、シンプルな PWM を使用してスイッチング・レギュレータの出力電圧を変更し、ダイナミック・ヘッドルーム制御を行います。
特長
- フレキシブルで制御が容易な RGB LED タワー・ライトのリファレンス・デザイン
- 複数の実装モード:デモ、温度、湿度、スタックライト
- IO-link 経由でフル制御可能
- 20 個の RGB LED で構成された 5 セグメント(5 ストリング、5 列)
- リニア RGB LED ドライバのダイナミック・ヘッドルーム制御により、消費電力を 30% 低減
- 自動輝度制御
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSL9.PDF (106 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5969 — 64KB FRAM と 2KB SRAM と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2