この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC2080 アクティブ 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ Better accuracy (±2 %RH) and similar package pinout
HDC3020 アクティブ 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 アクティブ 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package with permanent IP67 filter

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² 3 x 3
  • Relative Humidity Accuracy ±2% (typical)
  • Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
  • Excellent Stability at High Humidity
  • 14 Bit Measurement Resolution
  • 100 nA Sleep Mode Current
  • Average Supply Current:
    • 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
    • 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
      Measurement
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
  • I2C Interface
  • Relative Humidity Accuracy ±2% (typical)
  • Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
  • Excellent Stability at High Humidity
  • 14 Bit Measurement Resolution
  • 100 nA Sleep Mode Current
  • Average Supply Current:
    • 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
    • 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
      Measurement
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
  • I2C Interface

The HDC1080 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1080 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.

The HDC1080 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1080 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
HDC2010 アクティブ 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ Higher accuracy, smaller footprint, and lower cost

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC1080 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 1月 14日
アプリケーション・ノート Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
アプリケーション・ノート Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines 2017年 8月 28日
アプリケーション・ノート Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日
技術記事 Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 2016年 8月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HDC1080EVM — HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板

The HDC1080EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the HDC1080 humidity and temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, humidity and temperature measurements can be (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SNAC076 HDC1080 Arduino Example Code v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC1080 2% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ
シミュレーション・モデル

HDC1080 IBIS Model

SNAM192.ZIP (25 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00979 — 産業用オートメーション向け RGB LED 信号タワーのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、産業用プロセス・オートメーション向けのマルチセグメント RGB 信号タワーです。このリファレンス・デザインによって、色と輝度の完全にフレキシブルな制御が可能になり、大量のセグメントを容易に変更ができます。   プロセスの状態や安全性を示すこのスマート・インジケータを使用すると、あらゆるタイプの産業用スタック・ライト・タワーを実現して、ソフトウェアから構成できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00666 — BLE コネクティビティ搭載、4 ~ 20mA 電流ループで動作するフィールド・トランスミッタのリファレンス・デザイン

TIDA-00666 を使用すると、2 線式の 4 ~ 20mA ループから電力供給を受ける Bluetooth Low Energy (BLE) 通信機能を実現できます。産業用プロセス制御機器の場合、アナログ信号伝達の目的で一般的にアナログの 4 ~ 20mA 電流ループを使用します。4mA は範囲の下限を表し、20mA は範囲の上限を表します。 このリファレンス・デザインは湿度と温度を測定し、測定した値を Bluetooth Low Energy 経由でブロードキャスト送信します。TIDA-00666 は、ループから電力供給を受け、ループ内の電流値は湿度の値に応じて変化します (0% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00854 — マイクロパワー電子化学ガス・センサ・アンプのリファレンス・デザイン

This reference design consists of a micropower “Potentistat” type electrochemical sensor circuit for battery operated portable or long-life portable or fixed remote location devices. Using a nanopower amplifier and reference circuit allows the circuit to function continuously and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01437 — IO-Link インターフェイス搭載 RGB 信号灯のリファレンス・デザイン

工場の現場や、より複雑な産業用プロセス・オートメーションで使用される、20 個の LED を採用した 5 セグメント(5 ストリング、5 列) LED スマート・スタックライトのリファレンス・デザインです。スタック・ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、IO-Link インターフェイスが実装されています。低消費電力で、IO-Linkインターフェイスからの電力で動作します。

このリファレンス・デザインは、RGB LED ドライバの消費電力を 30% 低減し、輝度制御の範囲を拡大する方法を示しています。自動輝度制御により、周囲の明るさに応じて輝度を調整します。また、シンプルな PWM (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00980 — IO-Link インターフェイス付き RGB LED 信号タワーのリファレンス・デザイン

工場の現場や、より複雑な産業用プロセス・オートメーションで使用されるマルチセグメント(マルチストリング)RGB 信号タワーの機能のインターフェイスと制御を目的とした組込みファームウェアのリファレンス・デザインです。端末コマンドのシーケンス制御を可能にするとともに、フレキシビリティを向上します。スタック・ライトは IO-Link または USB 経由で制御でき、さまざまなパターンを構成することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00972 — 堅牢な 2m 有線通信をサポートする ±2% 高精度湿度センシングのリファレンス・デザイン

The TIDA-00972 reference design provides a sensor module level solution for +/- 2% of accuracy and reliable Relative Humidity (RH) and +/- 0.2 °C accuracy temperature sensing. The sensor module utilizes TI’s digital humidity and temperature sensor HDC1080 together with integrated (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00994 — Wi-Fi®インターフェイス搭載 RGB LED シグナル・タワーのリファレンス・デザイン

The objective of the TIDA-00994 reference design is to develop an embedded firmware of a multi-segment RGB signal tower used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. A Wi-Fi ® interface is implemented to control the stack light and read back status information. (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DMB) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ