TIDA-00980

IO-Link インターフェイス付き RGB LED 信号タワーのリファレンス・デザイン

TIDA-00980

設計ファイル

概要

工場の現場や、より複雑な産業用プロセス・オートメーションで使用されるマルチセグメント(マルチストリング)RGB 信号タワーの機能のインターフェイスと制御を目的とした組込みファームウェアのリファレンス・デザインです。端末コマンドのシーケンス制御を可能にするとともに、フレキシビリティを向上します。スタック・ライトは IO-Link または USB 経由で制御でき、さまざまなパターンを構成することができます。

特長
  • フレキシブルで制御が容易な RGB LED タワー・ライトのリファレンス・デザイン
  • 切り替え可能な複数のモード:デモ、温度、湿度、IO-link
  • 制御可能な RGB の色、輝度、行、点滅速度
  • 1 セグメント~ 5 セグメント(1 ストリング~ 5 ストリング、1 列~ 5 列)の RGB LED 構成で、それぞれに 4 つの独立チャネルを設定
  • 最大 LED 電流は可変で、チャネルあたり最大 60mA を供給
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU409.PDF (4621 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRM80.PDF (538 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRM81.PDF (830 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC62.PDF (929 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRM82.PDF (60 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM83.PDF (73 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC63.PDF (86 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM84.PDF (181 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM85.PDF (369 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRC64.PDF (117 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM88.ZIP (358 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRM89.ZIP (1057 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRC66.ZIP (1559 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA4.ZIP (342 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCCA5.ZIP (496 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC816.ZIP (459 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM86.PDF (700 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRM87.PDF (1715 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRC65.PDF (1111 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

IO-Link とデジタル I/O

SN65HVD102デバイス・ノード向け IO-Link

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5528128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

TLC59713.3V リニア・レギュレータ搭載、12 チャネル、16 ビット ES-PWM RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ350039 x 11 x 2.8mm QFN パッケージ封止、7V ~ 50V、2.5A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス・ デザイン 英語版 2017年 11月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00339 IO-リンク、センサ・トランスミッタ・ブースタ・パック TIDA-00979 産業用オートメーション向け RGB LED 信号タワーのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ