TIDA-00979
産業用オートメーション向け RGB LED 信号タワーのリファレンス・デザイン
TIDA-00979
概要
このリファレンス・デザインは、産業用プロセス・オートメーション向けのマルチセグメント RGB 信号タワーです。このリファレンス・デザインによって、色と輝度の完全にフレキシブルな制御が可能になり、大量のセグメントを容易に変更ができます。 プロセスの状態や安全性を示すこのスマート・インジケータを使用すると、あらゆるタイプの産業用スタック・ライト・タワーを実現して、ソフトウェアから構成できます。
特長
- フレキシブルで制御が容易な RGB LED タワー・ライトのリファレンス・デザイン
- スタック・ライト、レベル・インジケータ、フラッシュライトなど、さまざまな構成可能なモード
- 制御可能な RGB の色、輝度、点滅速度
- 1 セグメント~ 5 セグメントの RGB LED 構成で、それぞれに 4 つの独立チャネルを設定
- 最大 LED 電流は調整可能で、チャネルあたり最大 60mA を供給可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM82.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRM83.PDF (73 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2